蜗轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
蜗杆和蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worms_new_mod_0_5.prj},{NB=W50SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=W50SUR1+B},{MOD=0.50},{U=1},{Z=0},{D=9.0},{X=0.00},{DT=0.0},{DA=10.00},{B=13},{DD=3},{DH=7.60},{LH=0},{LHR=5},{L=18},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=2.5},{LS=2.5},{DI=0},{BW=0},{A=0.0},{GAMA=3.00},{MIN=11},{F=0},{DX1=3.8000},{H=0.000},{R1=0.000},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=1},{V1=0.00},{V2=0.00},{V3=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
DR
螺纹方向
ⁿ/ₐ
U
头数
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DT
蜗轮喉圆直径 dt
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LH
轮毂长度 lh
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径
[mm]
BW
腹板厚度 dw
[mm]
A
啮合中心距离
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
W50SUR1+B
W50SUR1+B
-
0.50
SUS304
右
1
0
9.0
0.0
10.00
B
13
3
7.60
0
5
18
0
0.0
M2.5
2.5
0
0
0.0
7.30
W50SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SH...
W50SR1+B
W50SR1+B
-
0.50
S45C
右
1
0
9.0
0.0
10.00
B
13
3
7.60
0
5
18
0
0.0
M2.5
2.5
0
0
0.0
7.30
W50SR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表