直齿轮 - 模数0.8(S45C)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_8_s45c.prj},{NB=S80S60B-0806H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80S60B-0806H},{X=0},{MOD=0.80},{Z=60},{D=48.0},{DA=49.6},{DB1=0},{B=8.0},{DD=6},{DH=34.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=18.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP7=7},{SP8=16.023},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=},{M=-},{FTS=*},{SP6=-},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S80S25BF-0805
S80S25BF-0805
-
0.80
S45C
25
20.0
21.6
B1
8.0
5
16.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
32.5
S80S25BF-0805_HUB0_0_0_0_...
S80S25B-0805H
S80S25B-0805H
停产产品
0.80
S45C
25
20.0
21.6
B1
8.0
5
16.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
32.5
S80S25B-0805H_HUB0_0_0_0_...
S80S30BF-0805
S80S30BF-0805
-
0.80
S45C
30
24.0
25.6
B1
8.0
5
20.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
50.1
S80S30BF-0805_HUB0_0_0_0_...
S80S30B-0805H
S80S30B-0805H
停产产品
0.80
S45C
30
24.0
25.6
B1
8.0
5
20.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
50.1
S80S30B-0805H_HUB0_0_0_0_...
S80S40BF-0806
S80S40BF-0806
-
0.80
S45C
40
32.0
33.6
B1
8.0
6
25.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
84.7
S80S40BF-0806_HUB0_0_0_0_...
S80S40B-0806H
S80S40B-0806H
停产产品
0.80
S45C
40
32.0
33.6
B1
8.0
6
25.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
84.7
S80S40B-0806H_HUB0_0_0_0_...
S80S50BF-0806
S80S50BF-0806
-
0.80
S45C
50
40.0
41.6
B1
8.0
6
28.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
122.9
S80S50BF-0806_HUB0_0_0_0_...
S80S50B-0806H
S80S50B-0806H
停产产品
0.80
S45C
50
40.0
41.6
B1
8.0
6
28.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
122.9
S80S50B-0806H_HUB0_0_0_0_...
S80S60BF-0806
S80S60BF-0806
-
0.80
S45C
60
48.0
49.6
B1
8.0
6
34.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
180.5
S80S60BF-0806_HUB0_0_0_0_...
S80S60B-0806H
S80S60B-0806H
停产产品
0.80
S45C
60
48.0
49.6
B1
8.0
6
34.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
180.5
S80S60B-0806H_HUB0_0_0_0_...
S80S70BF-0808
S80S70BF-0808
-
0.80
S45C
70
56.0
57.6
B1
8.0
8
40.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
245.7
S80S70BF-0808_HUB0_0_0_0_...
S80S70B-0808H
S80S70B-0808H
停产产品
0.80
S45C
70
56.0
57.6
B1
8.0
8
40.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
245.7
S80S70B-0808H_HUB0_0_0_0_...
S80S80BF-0808
S80S80BF-0808
-
0.80
S45C
80
64.0
65.6
B1
8.0
8
45.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
319.2
S80S80BF-0808_HUB0_0_0_0_...
S80S80B-0808H
S80S80B-0808H
停产产品
0.80
S45C
80
64.0
65.6
B1
8.0
8
45.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
319.2
S80S80B-0808H_HUB0_0_0_0_...
S80S90BF-0808
S80S90BF-0808
-
0.80
S45C
90
72.0
73.6
B1
8.0
8
50.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
402.1
S80S90BF-0808_HUB0_0_0_0_...
S80S90B-0808H
S80S90B-0808H
停产产品
0.80
S45C
90
72.0
73.6
B1
8.0
8
50.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
402.1
S80S90B-0808H_HUB0_0_0_0_...
S80S100BF-0810
S80S100BF-0810
-
0.80
S45C
100
80.0
81.6
B1
8.0
10
60.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
525.8
S80S100BF-0810_HUB0_0_0_0...
S80S100B-0810H
S80S100B-0810H
停产产品
0.80
S45C
100
80.0
81.6
B1
8.0
10
60.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
525.8
S80S100B-0810H_HUB0_0_0_0...
S80S120BF-0810
S80S120BF-0810
-
0.80
S45C
120
96.0
97.6
B1
8.0
10
70.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
744.7
S80S120BF-0810_HUB0_0_0_0...
S80S120B-0810H
S80S120B-0810H
停产产品
0.80
S45C
120
96.0
97.6
B1
8.0
10
70.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
744.7
S80S120B-0810H_HUB0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直齿轮 - 模数0.8(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
W-BOX
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
直齿轮 - 模数3 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
研磨直齿轮 - 模数0.8(形状L)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
CP Grinding Spur Gears (KSCPG)
KHK KOHARA GEAR
19.07.2021
Helical Gears (SH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
ZCL-3.0-K - Spur gears with straight teeth
Elesa+Ganter
21.06.2024
GEAS0.8/GEAT0.8 - 直齿轮-压力角20°模数0.8
上隆SAMLO
23.03.2023
模数0.8
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
研磨直齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Stirnräder - aus Polyacetal, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
直齿轮 - 模数0.75(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.8(聚缩醛)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表