精铣螺旋锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/fine_cut_spiral_gears_new_mod_3.prj},{NB=MF3S19L#5025H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MF3S19L#5025H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=40.305},{SB9=45},{SB11=19},{U=1},{Z=19},{MOD=3.00},{D=57.0},{DA2=60.68},{DA=57.0},{A=50.00},{DD=25},{DH=48},{LH=17.00},{L=27.0},{LW=31.09},{LA=23.34},{B=12.0},{B2=8},{T2=3.3},{LS=10.0},{DEG=49},{MIN=56},{D5=34.1},{TA=35},{NDM=6},{ANG=131},{SSS=2},{CH=1.0},{VERS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA2
da2
[mm]
DA
外径
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
DS
[mm]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
MF3S19R-5020H
MF3S19R-5020H
停产产品
1
19
3.00
57.0
60.68
57.0
50.00
20
48
17.00
27.0
31.09
23.34
12.0
0
0.0
-
0.0
49
56
34.1
347.8
35
MF3S19R-5020H_HUB0_0_0_0_...
MF3S19L-5020H
MF3S19L-5020H
停产产品
1
19
3.00
57.0
60.68
57.0
50.00
20
48
17.00
27.0
31.09
23.34
12.0
0
0.0
-
0.0
49
56
34.1
347.8
35
MF3S19L-5020H_HUB0_0_0_0_...
MF3S19R#5025H
MF3S19R#5025H
停产产品
1
19
3.00
57.0
60.68
57.0
50.00
25
48
17.00
27.0
31.09
23.34
12.0
8
3.3
2-M6
10.0
49
56
34.1
306.4
35
MF3S19R#5025H_HUB0_0_0_0_...
MF3S19L#5025H
MF3S19L#5025H
停产产品
1
19
3.00
57.0
60.68
57.0
50.00
25
48
17.00
27.0
31.09
23.34
12.0
8
3.3
2-M6
10.0
49
56
34.1
306.4
35
MF3S19L#5025H_HUB0_0_0_0_...
MF3S23R-5520H
MF3S23R-5520H
停产产品
1
23
3.00
69.0
72.73
68.0
55.00
20
60
16.00
27.0
31.51
22.36
14.0
0
0.0
-
0.0
49
22
42.4
571.3
35
MF3S23R-5520H_HUB0_0_0_0_...
MF3S23L-5520H
MF3S23L-5520H
停产产品
1
23
3.00
69.0
72.73
68.0
55.00
20
60
16.00
27.0
31.51
22.36
14.0
0
0.0
-
0.0
49
22
42.4
571.3
35
MF3S23L-5520H_HUB0_0_0_0_...
MF3S23R#5530H
MF3S23R#5530H
停产产品
1
23
3.00
69.0
72.73
68.0
55.00
30
60
16.00
27.0
31.51
22.36
14.0
8
3.3
2-M8
9.0
49
22
42.4
478.7
35
MF3S23R#5530H_HUB0_0_0_0_...
MF3S23L#5530H
MF3S23L#5530H
停产产品
1
23
3.00
69.0
72.73
68.0
55.00
30
60
16.00
27.0
31.51
22.36
14.0
8
3.3
2-M8
9.0
49
22
42.4
478.7
35
MF3S23L#5530H_HUB0_0_0_0_...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Steel Screw Gears (SUN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral bevel gear (gear ratio 1_1) - 螺旋伞齿轮齿数比1:1
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
Conical spiral toothed gears 1:2 module 3,5
Haberkorn
19.07.2021
Sintered Metal Miter Gears (LM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Bevel Gears (MBSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (MBSB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
SMS 1 - 3 - Spiral bevel gear - Hardened steel - Ratio 1:1 - Module 1.0 to ...
HPC
17.02.2022
研磨螺旋锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
VNM01_04 - 轴承型直齿轮·模数1.0/1.5/2.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLGEH, BLGEHB, BLGEHG, BLGE, BLGEB, BLGEG, BLGEK, BLGEKB, BLGEKG - 无齿隙直齿轮 -...
Misumi
07.06.2021
蜗杆和蜗轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
[CP] Ground Spur Gears (SS[CP]G)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表