B-LOCK
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/b_lock.prj},{NB=ML1.5S20-3010},{CNSORDERNO=ML1.5S20-3010},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=21.213},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=1.50},{D=30.0},{DA2=0.00},{DA=32.12},{A=30},{DD=10},{DH=24.0},{DB=0},{LH=12.00},{L=18.5},{LW=20.38},{LA=16.06},{B=6.8},{LS=5.0},{DEG=49},{MIN=3},{D5=17.7},{NDM=4.0},{ANG=135},{VRS=2},{CH=0.3},{F=0.00},{G=1.0},{R=4.5},{S=7.5},{T=3.0},{V=1.0},{H=0.0},{J=0.0},{P=8.5},{EM=4.0},{X=0.00},{Y=0.00},{R1=7.0},{R2=2.00},{LV=14.00},{Q=6.85},{TYPE=2},{ES=3.00},{TE=2.0},{R3=0.40},{HUB=MIN},{HA=MIN},{HB=MIN},{HC=MIN},{HD=MIN},{D1=MIN},{DD1=MIN},{D2=MIN},{DD2=MIN},{D3=MIN},{DD3=MIN},{POSTAP1=MIN},{SH=MIN},{TD1=MIN},{TD2=MIN},{TD3=MIN},{KEY=MIN},{TYPKEY=MIN},{TAP1=MIN},{TAP2=MIN},{POSTAP2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA2
da2
[mm]
DA
外径
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
ML80SU20-1605
ML80SU20-1605
-
1
20
0.80
16.0
0.00
17.13
16
5
14.5
7.25
10.0
10.95
8.57
3.7
M2.5
3.0
49
3
10.2
ML1SU20-2106
ML1SU20-2106
-
1
20
1.00
20.0
0.00
21.41
21
6
16.0
9.00
13.0
14.48
11.71
4.3
M3
4.0
49
3
18.6
ML1SU30-2808
ML1SU30-2808
-
1
30
1.00
30.0
0.00
31.41
28
8
24.0
11.00
16.0
17.84
13.71
6.2
M4
5.0
47
42
54.3
ML1.5SU20-3010
ML1.5SU20-3010
-
1
20
1.50
30.0
0.00
32.12
30
10
24.0
12.00
18.5
20.38
16.06
6.8
M4
5.0
49
3
57.3
ML1.5SU25-3412
ML1.5SU25-3412
-
1
25
1.50
37.5
0.00
39.62
34
12
30.0
12.50
19.0
21.11
16.31
7.5
M5
5.5
48
51
94
ML2SU20-3715
ML2SU20-3715
-
1
20
2.00
40.0
42.00
41.32
37
15
34.0
14.00
21.0
23.85
19.07
8.5
M5
6.0
49
3
121.5
ML1S20-2108
ML1S20-2108
停产产品
1
20
1.00
20.0
0.00
21.41
21
8
18.0
10.00
13.0
14.48
11.71
4.3
M3
4.0
49
3
19.5
ML1.5S20-3010
ML1.5S20-3010
停产产品
1
20
1.50
30.0
0.00
32.12
30
10
24.0
12.00
18.5
20.38
16.06
6.8
M4
5.0
49
3
54.6
ML1.5S25-3412
ML1.5S25-3412
停产产品
1
25
1.50
37.0
0.00
39.62
34
12
30.0
12.50
19.0
21.11
16.31
7.5
M5
5.5
48
51
93.4
ML2S20-3715
ML2S20-3715
停产产品
1
20
2.00
40.0
42.00
41.32
37
15
34.0
14.00
21.0
23.85
18.41
8.5
M5
5.5
49
3
119.2
ML2.5S20-4820
ML2.5S20-4820
停产产品
1
20
2.50
50.0
53.00
51.86
48
20
42.0
19.00
28.0
31.86
24.77
11.1
M6
7.5
49
3
236.6
ML1S20-2108N
ML1S20-2108N
-
1
20
1.00
20.0
0.00
21.41
21
8
18.0
10.00
13.0
14.48
11.71
4.3
2-M3
4.0
49
3
19.5
ML1.5S20-3010N
ML1.5S20-3010N
-
1
20
1.50
30.0
0.00
32.12
30
10
24.0
12.00
18.5
20.38
16.06
6.8
2-M4
5.0
49
3
54.6
ML1.5S25-3412N
ML1.5S25-3412N
-
1
25
1.50
37.5
0.00
39.62
34
12
30.0
12.50
19.0
21.11
16.31
7.5
2-M5
5.5
48
51
93.4
ML2S20-3715N
ML2S20-3715N
-
1
20
2.00
40.0
42.83
41.32
37
15
34.0
14.00
21.0
23.85
18.41
8.5
2-M5
6.0
49
3
119.2
ML2.5S20-4820N
ML2.5S20-4820N
-
1
20
2.50
50.0
53.54
51.66
48
20
42.0
19.00
28.0
31.86
24.77
11.1
2-M6
7.5
49
3
236.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
锥齿轮 - 模数5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
等径锥齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径锥齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
B-SET
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Ground Spiral Miter Gears (MMSGQ)
KHK KOHARA GEAR
17.06.2021
等径锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Conical straight toothed gears type A 1:1 module 1,5
Haberkorn
19.07.2021
Hardened Miter Gears (SMC)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
等径锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
精铣螺旋锥齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
等径锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
等径锥齿轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
13.05.2024
无预压式BTK-V型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表