TW221 - TW221 - WEH® Adapter TW221 für Bohrungen, Glattrohre, Rohr ID 20,5 - 21,4 mm, Spannhebelbetätigung, max. 3 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW221 - WEH® Adapter TW221 für Bohrungen, Glattrohre, Rohr ID 20,5 - 21,4 mm, Spannhebelbetätigung, max. 3 bar
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/weh/tw221/tw221_asmtab.prj},{NB=TW221 BG1(1)},{IDNR=},{STEPBZC=c1-82309},{BZC=TW221 BG1},{ROT=1},{BG=1},{A=9.5-10.4},{B1=G1/8\"},{NDMB1=9.728},{D1=22.00},{D2=15.8},{L1=176.0},{L2=85.70},{LMIN=16.00},{VERS=1},{PRA=1},{PPATH=parts/tw221_asmtpl.prj},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
A
Abdichtbereich Rohrinnen Ø
[mm]
B1
Auβengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TW221 BG1
TW221 BG1
1
9.5-10.4
G1/8"
22.00
15.8
176.0
85.70
TW221 BG2
TW221 BG2
2
13.5-14.4
G1/8"
22.00
15.8
187.3
97.00
TW221 BG3
TW221 BG3
3
24.5-25.4
G1/8"
35.00
20.0
283.6
149.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表