TW18 - TW18 - WEH® Adapter TW18H zum Prüfen von Bauteilen mit Außengewinde, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW18 - WEH® Adapter TW18H zum Prüfen von Bauteilen mit Außengewinde, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/weh/tw18/tw18_asmtab.prj},{NB=TW18 BG1},{IDNR=},{STEPBZC=C1-16979},{BZC=TW18 BG1},{BG=1},{B1=G1/2\"},{NDMB1=20.955},{D1=32.0},{D2=-},{D2X=0.0},{L1=131.5},{L2=64.0},{L3=57.0},{L4=25.0},{L5=18.0},{L6=18.0},{VERS=1},{PRA=1},{ROT=27.9659},{PPATH=parts/tw18_asmtpl.prj},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
B1
Auβengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
L min.
[mm]
L4
[mm]
TW18 BG1
TW18 BG1
1
G1/2"
32.0
-
131.5
64.0
57.0
25.0
TW18 BG2
TW18 BG2
2
G1/2"
39.0
-
140.0
70.0
65.0
32.0
TW18 BG3
TW18 BG3
3
G1/2"
52.0
39.0
140.5
70.5
71.5
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表