TW17 - TW17 - WEH® Adapter TW17H zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW17 - WEH® Adapter TW17H zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/weh/tw17/tw17_asmtab.prj},{NB=TW17 BG3},{IDNR=},{STEPBZC=C1-14768},{BZC=TW17 BG3},{BG=3},{B1=G3/8\"},{NDMB1=16.662},{D1=23.0},{D2=32.0},{D3=32.0},{L1=10.5},{L2=88.0},{L3=9.5},{L4=35.0},{L5=18.0},{L6=18.0},{L7=50.0},{L8=3.0},{VERS=3},{PRA=1},{ROT=27.724},{PPATH=parts/tw17_asmtpl.prj},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
B1
Auβengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
L min.
[mm]
L4
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
TW17 BG1
TW17 BG1
1
G1/8"
14.9
25.0
25.0
8.0
75.0
7.5
33.5
41.0
2.2
TW17 BG2
TW17 BG2
2
G1/4"
18.4
27.0
27.0
10.2
75.0
9.2
32.0
40.0
2.5
TW17 BG3
TW17 BG3
3
G3/8"
23.0
32.0
32.0
10.5
88.0
9.5
35.0
50.0
3.0
TW17 BG4
TW17 BG4
4
G1/2"
26.8
37.0
37.0
11.6
88.0
8.0
35.0
55.0
2.8
TW17 BG5
TW17 BG5
5
G3/4"
32.9
40.0
32.0
13.3
146.0
9.0
35.0
64.5
3.0
TW17 BG6
TW17 BG6
6
G1"
40.0
49.0
32.0
13.7
167.5
18.2
35.0
74.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表