TW04 - WEH® Adapter TW04 zum Prüfen von Bauteilen mit Außengewinde, zum handfesten Schrauben, Vakuum bis max. 50 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW04 - WEH® Adapter TW04 zum Prüfen von Bauteilen mit Außengewinde, zum handfesten Schrauben, Vakuum bis max. 50 bar
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/weh/tw04/tw04.prj},{NB=TW04 BG3},{IDNR=},{STEPBZC=C1-12421},{BZC=TW04 BG3},{BG=3},{B1=G3/8\"},{NDMB1=16.662},{D1=32.0},{L1=38.0},{VERS=3},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
B1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
L1
[mm]
TW04 BG1
TW04 BG1
1
G1/8"
22.0
35.5
TW04 BG2
TW04 BG2
2
G1/4"
27.0
40.5
TW04 BG3
TW04 BG3
3
G3/8"
32.0
38.0
TW04 BG4
TW04 BG4
4
G1/8"
35.0
53.3
TW04 BG5
TW04 BG5
5
G1/2"
37.0
50.7
TW04 BG6
TW04 BG6
6
G3/4"
44.0
51.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表