Flat round head , rivet thorn - Steel - Magna-Bulb® Blind rivet
KVT Fastening
Huck®
Magna-Bulb®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/huck/magna_bulb/magna_bulb.prj},{NB=KVT MBP-R8-M4(12.8)},{D1=6.4},{FORM=1},{P=2.80},{PMIN=2.800},{PMAX=4.800},{P1=2.8-4.8},{BZC=MBP-R8-M4},{W=Hülse : Stahl, Dorn : Stahl, Oberfläche: verzinkt, farblos chromatiert},{D=12.75},{E=21.9},{B=6.6-6.9},{F1=8900},{F2=16010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
E
Rivet length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
KVT MBP-R6-M4
4.8
3.2-4.8
MBP-R6-M4
Body : Steel, Mandrel : S...
10.90
17.7
4.9-5.1
4890
7560
KVT MBP-R6-M5
4.8
4.2-5.8
MBP-R6-M5
Body : Steel, Mandrel : S...
11.89
18.6
4.9-5.1
4890
7560
KVT MBP-R6-M6
4.8
5.2-6.8
MBP-R6-M6
Body : Steel, Mandrel : S...
12.90
19.7
4.9-5.1
4890
7560
KVT MBP-R8-M3
6.4
1.5-3.5
MBP-R8-M3
Body : Steel, Mandrel : S...
11.48
19.3
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M4
6.4
2.8-4.8
MBP-R8-M4
Body : Steel, Mandrel : S...
12.75
21.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M5
6.4
3.8-5.8
MBP-R8-M5
Body : Steel, Mandrel : S...
13.77
23.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M6
6.4
5.8-7.8
MBP-R8-M6
Body : Steel, Mandrel : S...
15.77
23.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M8
6.4
7.8-9.8
MBP-R8-M8
Body : Steel, Mandrel : S...
17.78
25.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M9
6.4
8.8-10.8
MBP-R8-M9
Body : Steel, Mandrel : S...
18.77
26.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M11
6.4
10.8-12.8
MBP-R8-M11
Body : Steel, Mandrel : S...
20.78
28.9
6.6-6.9
8900
16010
KVT MBP-R8-M13
6.4
12.8-14.8
MBP-R8-M13
Body : Steel, Mandrel : S...
22.78
30.9
6.6-6.9
8900
16010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表