HUC FEKSG - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HUC
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
HUC FEKSG - Blind-rivet nut
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/filko_blindnietmuttern/huc_feksg_sk/huc_feksg_sk.prj},{NB=KVT M5 HUC FEKSG 3,5 (11.5)},{IDNR=},{BZC=M5 HUC FEKSG 3,5},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.50},{K1=1.5-3.5},{H=7.0},{D1=7.0},{SW1=7.0},{SW2=8.0},{S=0.4},{L=19.3},{W=Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS konform)},{A1A=1.500},{A1B=3.50},{A2=7.00},{A3=8.00},{A4=0.40},{A5=19.30},{A6=5.80},{A7=5.50},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=17.50},{A13B=16.00},{A14A=9.80},{A14B=8.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole +0.1
[mm]
D1
Ød
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT M3 HUC FEKSG 1,1
M3 HUC FEKSG 1,1
M3
0.5-1.1
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
11.9
Steel, galvanized, yellow...
KVT M3 HUC FEKSG 2,3
M3 HUC FEKSG 2,3
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
13.1
Steel, galvanized, yellow...
KVT M3 HUC FEKSG 3,2
M3 HUC FEKSG 3,2
M3
2.1-3.2
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
13.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M4 HUC FEKSG 1,3
M4 HUC FEKSG 1,3
M4
0.5-1.3
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
15.1
Steel, galvanized, yellow...
KVT M4 HUC FEKSG 3,0
M4 HUC FEKSG 3,0
M4
1.0-3.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
16.7
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKSG 1,5
M5 HUC FEKSG 1,5
M5
0.5-1.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
16.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKSG 2,5
M5 HUC FEKSG 2,5
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
17.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKSG 3,5
M5 HUC FEKSG 3,5
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
19.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6 HUC FEKSG 1,5
M6 HUC FEKSG 1,5
M6
0.5-1.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
21.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6 HUC FEKSG 3,5
M6 HUC FEKSG 3,5
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
23.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKSG 1,8
M8 HUC FEKSG 1,8
M8
0.5-1.8
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
24.2
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKSG 3,0
M8 HUC FEKSG 3,0
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
25.4
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKSG 5,0
M8 HUC FEKSG 5,0
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
27.5
Steel, galvanized, yellow...
KVT M10 HUC FEKSG 3,2
M10 HUC FEKSG 3,2
M10
0.5-3.2
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
31.9
Steel, galvanized, yellow...
KVT M10 HUC FEKSG 5,5
M10 HUC FEKSG 5,5
M10
2.0-5.5
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
34.4
Steel, galvanized, yellow...
KVT M12 HUC FEKSG 4,2
M12 HUC FEKSG 4,2
M12
0.5-4.2
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
36.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M12 HUC FEKSG 7,6
M12 HUC FEKSG 7,6
M12
3.5-7.6
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
39.7
Steel, galvanized, yellow...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表