您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SK9-R80800DUB/YUB - 欧标40系列铝合金型材 槽宽8.2
尚坤工业KUNLONG
型材系列
欧标40系列槽宽8.2
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sk9/ob_40_40/sk9_r8080dub.prj},{NB=SK9-R8080DUB},{IN=SK9-R8080DUB},{ML=A6063-T5},{FH=喷砂电泳},{L=50.0},{SE=80×80},{TW=3.77},{SA=1383.28},{LX=10.21×10⁴},{LY=10.21×10⁴},{WXMAX=25549.08},{WYMAX=25549.08},{MU=5800mm-5850mm},{TL=6000mm},{TN=切断面未进行氧化处理}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
截面尺寸
ⁿ/ₐ
TW
每米重量理论值
[kg/m]
SA
截面积
[mm²]
LX
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
WXMAX
抗弯截面模数
[mm³]
WYMAX
抗弯截面模数
[mm³]
MU
最大使用长度
ⁿ/ₐ
TL
整条标准长度
ⁿ/ₐ
TN
切断面处理
ⁿ/ₐ
SK9-R8080DUB
SK9-R8080DUB
A6063-T5
喷砂电泳
80×80
3.77
1383.28
10.21×10⁴
10.21×10⁴
25549.08
25549.08
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
SK9-R8080YUB
SK9-R8080YUB
A6063-T5
喷砂氧化
80×80
3.77
1383.28
10.21×10⁴
10.21×10⁴
25549.08
25549.08
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表