DT-80 - 水平调节脚座
尚坤工业KUNLONG
脚座系列
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/dt_ft_af/dt_80.prj},{NB=DT-8020150},{IN=DT-8020150},{M=M20},{M01=20},{L=193},{W=30},{H1=150},{WT=695},{CAPACITY=200},{ML=底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶},{FH=底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌},{YT=半导体设备、医疗设备、机床},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性能优良}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
M
螺杆外径
ⁿ/ₐ
L
总长
ⁿ/ₐ
W
螺母规格
ⁿ/ₐ
H1
螺杆长度
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
CAPACITY
承重(kg/)个
[kg]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
BZ
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
DT-801650
DT-801650
M16
88
24
50
410
150
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-8016100
DT-8016100
M16
143
24
100
458
150
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-8020100
DT-8020100
M20
143
30
100
490
200
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DT-8020150
DT-8020150
M20
193
30
150
695
200
底座/铁、螺杆/铁、胶垫/橡胶
底座铁/镀锌、螺杆铁/镀锌
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用铁材质;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性...
DS-801650
DS-801650
M16
88
24
50
390
150
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-8016100
DS-8016100
M16
143
24
100
495
150
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-8020100
DS-8020100
M20
143
30
100
650
200
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
DS-8020150
DS-8020150
M20
193
30
150
755
200
底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢、胶垫/...
底座不锈钢/振动研磨、螺杆不锈钢/本色
半导体设备、医疗设备、机床
根据使用需要可定制不同的螺杆规格
采用不锈钢材质,不锈钢耐腐蚀性能优异;接触面积大,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表