目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1000 - Cylindrical grips revolving stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06317.prj},{NB=K1000.105},{BESTKIPPUSA=K1000.105},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M5},{D1=16},{D2=12.5},{L=8},{L1=60},{SW=3},{GEW=0.0902},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245070817},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=2.8},{XB=3.7},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1000.105
K1000.105
stainless steel
M5
16
12.5
8
60
3
0.0902
Yes
4059245070817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1000.206
K1000.206
stainless steel
M6
20
16.5
9
72
3
0.1700
Yes
4059245070824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1000.308
K1000.308
stainless steel
M8
25
21.5
12
90
3
0.3365
Yes
4059245070831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表