目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0749 - Mini ball transfer units
KIPP USA
Material handling
Ball transfer units
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95180.prj},{NB=K0749.1110},{BESTKIPPUSA=K0749.1110},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{DK=9.600},{D1=23.0},{D2=M8},{H=40.0},{H1=2.0},{L=20.0},{TRAGZAHL=400.0},{GEW=0.0602},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245196722},{NDM=8.000},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=0.5},{XB=15.5},{XC=19.5},{XD=0.1},{XE=0.0},{XF=30.0},{XG=21.5},{XH=1.500},{XI=2.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DK
Diameter ball
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
Thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGZAHL
Base load C
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0749.1105
K0749.1105
Steel
A
4.800
13.0
M6
24.0
1.0
15.0
100.0
0.0100
Yes
4059245196692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1106
K0749.1106
Steel
A
6.400
17.0
M6
26.0
2.0
15.0
200.0
0.0175
Yes
4059245196708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1108
K0749.1108
Steel
A
7.900
18.0
M8
32.0
2.0
18.0
300.0
0.0267
Yes
4059245196715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1110
K0749.1110
Steel
A
9.600
23.0
M8
40.0
2.0
20.0
400.0
0.0602
Yes
4059245196722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1113
K0749.1113
Steel
A
12.700
28.0
M8
48.0
3.5
23.0
500.0
0.1042
Yes
4059245196739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1216
K0749.1216
Steel
B
15.800
24.0
M6
32.5
4.0
12.0
700.0
0.0543
Yes
4059245196746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2205
K0749.2205
Stainless steel
B
4.800
8.0
M2
8.5
1.0
2.5
50.0
0.0013
Yes
4059245196753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2206
K0749.2206
Stainless steel
B
6.400
13.0
M3
16.5
2.0
6.0
100.0
0.0071
Yes
4059245196760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2208
K0749.2208
Stainless steel
B
7.900
15.0
M4
20.5
2.0
8.0
150.0
0.0114
Yes
4059245196777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表