目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0766 - Tolerance rings
KIPP USA
Material handling
Ball transfer units
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95164.prj},{NB=K0766.036},{BESTKIPPUSA=K0766.036},{PK=95150-.22},{PK2=95152-.22},{D=36},{D1=37,7 +0,12},{H=12},{D11=37.700},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245196654},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter / tolerance
[mm]
H
Assembly dimensions
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0766.024
K0766.024
24
25,7 +0,12
7
0.0013
Yes
4059245196647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0766.036
K0766.036
36
37,7 +0,12
12
0.0043
Yes
4059245196654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0766.045
K0766.045
45
46,7 +0,12
12
0.0054
Yes
4059245196661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0766.062
K0766.062
62
64,1 +0,13
15
0.0594
Yes
4059245196678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0766.100
K0766.100
100
102,5 +0,35
19
0.0288
Yes
4059245196685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表