目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2063 - Locking plate steel or stainless steel DIN 5406
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07590-02.prj},{NB=K2063.1045},{BESTKIPPUSA=K2063.1045},{PAS=K2060.045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D=45},{D1=69},{D2=56.0},{E=6},{F=42.5},{S=1.25},{GEW=0.0163},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{EAN=4059245833412},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{NDM=10.000},{ST=1.000},{XA=10.00000},{XB=32.72727},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
PAS
Suitable for
[mm]
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
[mm]
B
diameter
[mm]
D
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
E
width
[mm]
F
width
[mm]
S
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2063.0010
K2063.0010
K2060.0010
Steel
bright
3
10
21
13.5
3
8.5
1.00
0.0015
Yes
4059245833115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0012
K2063.0012
K2060.0012
Steel
bright
3
12
25
17.0
3
10.5
1.00
0.0021
Yes
4059245833122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0015
K2063.0015
K2060.0015
Steel
bright
4
15
28
21.0
4
13.5
1.00
0.0035
Yes
4059245833139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0017
K2063.0017
K2060.0017
Steel
bright
4
17
32
24.0
4
15.5
1.00
0.0037
Yes
4059245833146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0020
K2063.0020
K2060.0020
Steel
bright
4
20
36
26.0
4
18.5
1.00
0.0040
Yes
4059245833153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0025
K2063.0025
K2060.0025
Steel
bright
5
25
42
32.0
5
23.0
1.25
0.0072
Yes
4059245833160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0030
K2063.0030
K2060.0030
Steel
bright
5
30
49
38.0
5
27.5
1.25
0.0092
Yes
4059245833177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0035
K2063.0035
K2060.0035
Steel
bright
5
35
57
44.0
6
32.5
1.25
0.0109
Yes
4059245833184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0040
K2063.0040
K2060.0040
Steel
bright
6
40
62
50.0
6
37.5
1.25
0.0159
Yes
4059245833191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0045
K2063.0045
K2060.0045
Steel
bright
6
45
69
56.0
6
42.5
1.25
0.0197
Yes
4059245833207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0050
K2063.0050
K2060.0050
Steel
bright
6
50
74
61.0
6
47.5
1.25
0.0223
Yes
4059245833214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0055
K2063.0055
K2060.0055
Steel
bright
7
55
81
67.0
8
52.5
1.50
0.0273
Yes
4059245833221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0060
K2063.0060
K2060.0060
Steel
bright
7
60
86
73.0
8
57.5
1.50
0.0298
Yes
4059245833238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0065
K2063.0065
K2060.0065
Steel
bright
7
65
92
79.0
8
62.5
1.50
0.0298
Yes
4059245833245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0070
K2063.0070
K2060.0070
Steel
bright
8
70
98
85.0
8
66.5
1.50
0.0410
Yes
4059245833252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0075
K2063.0075
K2060.0075
Steel
bright
8
75
104
90.0
8
71.5
1.50
0.0535
Yes
4059245833269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0080
K2063.0080
K2060.0080
Steel
bright
8
80
112
95.0
10
76.5
1.75
0.0446
Yes
4059245833276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0085
K2063.0085
K2060.0085
Steel
bright
8
85
119
102.0
10
81.8
1.75
0.0557
Yes
4059245833283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0090
K2063.0090
K2060.0090
Steel
bright
10
90
126
108.0
10
86.5
1.75
0.0666
Yes
4059245833290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0095
K2063.0095
K2060.0095
Steel
bright
10
95
133
113.0
10
91.5
1.75
0.0706
Yes
4059245833306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.0100
K2063.0100
K2060.0100
Steel
bright
10
100
142
120.0
12
96.5
1.75
0.0741
Yes
4059245833313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.1010
K2063.1010
K2060.010
Steel
galvanised
3
10
21
13.5
3
8.5
1.00
0.0015
Yes
4059245833320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.1012
K2063.1012
K2060.012
Steel
galvanised
3
12
25
17.0
3
10.5
1.00
0.0022
Yes
4059245833337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.1015
K2063.1015
K2060.015
Steel
galvanised
4
15
28
21.0
4
13.5
1.00
0.0035
Yes
4059245833344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2063.1017
K2063.1017
K2060.017
Steel
galvanised
4
17
32
24.0
4
15.5
1.00
0.0112
Yes
4059245833351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表