目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/drill_bushes/08910_b.prj},{NB=K1022.B1150X12},{BESTKIPPUSA=K1022.B1150X12},{FORM=B},{D1=11.5},{D2=18},{D3=22},{L1=12},{AUSF=kurz},{L2=4.0},{R=2.0},{T1=0.02},{T2=0.03},{GEW=0.0171},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245461592},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L2
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
T1
Tolerance
[mm]
T2
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1022.B0060X06
K1022.B0060X06
B
0.6
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245458561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0070X06
K1022.B0070X06
B
0.7
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245458578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0080X06
K1022.B0080X06
B
0.8
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0061
Yes
4059245458585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X06
K1022.B0090X06
B
0.9
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245458592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X09
K1022.B0090X09
B
0.9
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
4059245458608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X06
K1022.B0100X06
B
1.0
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245458615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X09
K1022.B0100X09
B
1.0
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
4059245458622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X06
K1022.B0110X06
B
1.1
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245458639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X09
K1022.B0110X09
B
1.1
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0013
Yes
4059245458646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X06
K1022.B0120X06
B
1.2
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245458653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X09
K1022.B0120X09
B
1.2
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245458660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X06
K1022.B0130X06
B
1.3
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245458677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X09
K1022.B0130X09
B
1.3
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245458684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X06
K1022.B0140X06
B
1.4
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245458691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X09
K1022.B0140X09
B
1.4
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245458707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X06
K1022.B0150X06
B
1.5
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245458714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X09
K1022.B0150X09
B
1.5
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245458721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X06
K1022.B0160X06
B
1.6
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245458738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X09
K1022.B0160X09
B
1.6
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
4059245458745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X06
K1022.B0170X06
B
1.7
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245458752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X09
K1022.B0170X09
B
1.7
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
4059245458769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X06
K1022.B0180X06
B
1.8
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
4059245458776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X09
K1022.B0180X09
B
1.8
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245458783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X06
K1022.B0190X06
B
1.9
5
8
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
4059245458790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X09
K1022.B0190X09
B
1.9
5
8
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0015
Yes
4059245458806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表