目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1882 - Metal bellows couplings with clamp hubs
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23001.prj},{NB=K1882.0800911919},{GR=80},{DM=80},{TM=0.90},{TS=128},{FSR=1200},{FSA=80},{WVR=0.20},{WVA=0.5},{WV=1.5},{DZ=6900},{A=28},{D1=19},{D2=19},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=44.0},{D1D2PFN=44.0},{D4=82},{L=91},{L2=11.0},{L3=33.5},{R=82.9},{ANZDMS=84},{GEW=0.8000},{EAN=4059245674596},{NDM=10.000},{SW=8.000},{XA=4.000},{XB=61.000},{XC=30.000},{XD=17.000},{XE=16.000},{XF=10.000},{XG=2.600},{XH=38.600},{XI=22.000},{XJ=2.600},{XK=28.000},{XL=10.500},{XM=16.000},{XN=3.000},{XO=25.000},{XP=62.500},{BESTKIPPUSA=K1882.0800911919},{C=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
DM
max. torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
FSA
Spring stiffness axial
[N/mm]
WVR
max. shaft offset radial
[mm]
WVA
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
max. rpm
[1/min]
A
distance
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D2 max. by keyway
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
R
diameter
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1882.0180631010
K1882.0180631010
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631111
K1882.0180631111
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631212
K1882.0180631212
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631414
K1882.0180631414
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631919
K1882.0180631919
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180632424
K1882.0180632424
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180632525
K1882.0180632525
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
4059245674435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651010
K1882.0300651010
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651111
K1882.0300651111
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651212
K1882.0300651212
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651414
K1882.0300651414
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651919
K1882.0300651919
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300652424
K1882.0300652424
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300652525
K1882.0300652525
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
4059245674503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791212
K1882.0600791212
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791414
K1882.0600791414
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791919
K1882.0600791919
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792424
K1882.0600792424
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792525
K1882.0600792525
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792828
K1882.0600792828
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600793232
K1882.0600793232
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
4059245674572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800911212
K1882.0800911212
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
12
12
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
4059245674589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800911919
K1882.0800911919
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
4059245674596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800912424
K1882.0800912424
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
4059245674602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800912525
K1882.0800912525
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
4059245674619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表