目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1925 - Shaft collar two-pice, wide
KIPP USA
Machine & Fixture Components
connectors_for_profiles_and_profile_systems
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07813.prj},{NB=K1925.05001},{BESTKIPPUSA=K1925.05001},{MATERIAL=Stahl},{B=41},{C=M8X25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.8395},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245703401},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.8},{XE=25.0},{XF=2.0},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{SW=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
C
C (DIN 912)
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
R
Störbereich
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1925.00801
K1925.00801
Steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0289
Yes
4059245703241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01001
K1925.01001
Steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0440
Yes
4059245703265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01201
K1925.01201
Steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0760
Yes
4059245703289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01601
K1925.01601
Steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1403
Yes
4059245703302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.02001
K1925.02001
Steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.1940
Yes
4059245703326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.02501
K1925.02501
Steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2541
Yes
4059245703340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.03001
K1925.03001
Steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3260
Yes
4059245703364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.04001
K1925.04001
Steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3664
Yes
4059245703388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.05001
K1925.05001
Steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8395
Yes
4059245703401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.00802
K1925.00802
Stainless steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0260
Yes
4059245703258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01002
K1925.01002
Stainless steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0493
Yes
4059245703272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01202
K1925.01202
Stainless steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0813
Yes
4059245703296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.01602
K1925.01602
Stainless steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1402
Yes
4059245703319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.02002
K1925.02002
Stainless steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.2163
Yes
4059245703333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.02502
K1925.02502
Stainless steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2549
Yes
4059245703357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.03002
K1925.03002
Stainless steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3699
Yes
4059245703371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.04002
K1925.04002
Stainless steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3679
Yes
4059245703395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1925.05002
K1925.05002
Stainless steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8452
Yes
4059245703418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表