目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1312 - Wing nut for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/wing_grips_and_mini_wings/k1312.prj},{NB=K1312.2105},{BESTKIPPUSA=K1312.2105},{A=21},{B=5},{D=M5},{D2=11.8},{H=21},{H1=6.0},{T=6},{RR=3},{R=0.50},{GEW=0.0150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245330287},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=6.0},{XB=12.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
D
Thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1312.2004
K1312.2004
20
4
M4
10.8
19
5.3
6
0.45
0.0113
Yes
4059245330270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.2105
K1312.2105
21
5
M5
11.8
21
6.0
6
0.50
0.0150
Yes
4059245330287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.2506
K1312.2506
25
6
M6
14.2
25
7.0
7
0.55
0.0293
Yes
4059245330294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.3308
K1312.3308
33
8
M8
18.0
33
8.4
9
0.70
0.0578
Yes
4059245330300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.4010
K1312.4010
40
10
M10
22.3
40
10.0
11
0.80
0.1188
Yes
4059245330317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1308 - Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT® Freu...
KIPP USA
05.06.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
05.06.2024
K0150 - Star Grips in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
Modèle 215606 - Wing nut, american type - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表