目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1308 - Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals sealing and shim washer
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/k1308.prj},{NB=K1308.2105},{BESTKIPPUSA=K1308.2105},{D=M5},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{T=12},{R=3},{R1=0.50},{GEW=0.0300},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245330089},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=12.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1308.2004
K1308.2004
M4
20
10.8
19
8
10
3
0.45
0.0237
Yes
4059245330072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2105
K1308.2105
M5
21
11.8
21
10
12
3
0.50
0.0300
Yes
4059245330089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2506
K1308.2506
M6
25
14.2
25
12
12
3
0.55
0.0504
Yes
4059245330096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.3308
K1308.3308
M8
33
18.0
33
15
16
4
0.70
0.1268
Yes
4059245330102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.4010
K1308.4010
M10
40
22.3
40
19
20
4
0.80
0.2146
Yes
4059245330119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表