目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0258 - Handwheels with fold-away grip
KIPP USA
Handwheels
Disc Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/disc_handwheels/06264_asmtab.prj},{NB=K0258.4160160560},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.5},{L1=18.5},{L2=83.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.5711},{EAN=4059245062621},{XA=28.000},{XB=26.000},{XD=16},{XE=12},{DX=16.000},{NDM=8.000},{TYP2=40},{BESTKIPPUSA=K0258.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XD
Länge Schraube
[mm]
XE
Länge Gewindestift
[mm]
XG
Oberfläche Schraube
ⁿ/ₐ
FARBE1
Colour
ⁿ/ₐ
K0258.108008
K0258.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1061
Yes
4059245062249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.108010
K0258.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1032
Yes
4059245062287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.108012
K0258.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
4059245062324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.210010
K0258.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1676
Yes
4059245062362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.210012
K0258.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1640
Yes
4059245062409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312512
K0258.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3332
Yes
4059245062447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312514
K0258.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3256
Yes
4059245062485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.312516
K0258.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3200
Yes
4059245062522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.416014
K0258.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.0580
Yes
4059245062560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.416016
K0258.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.5737
Yes
4059245062607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10800802
K0258.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1070
Yes
4059245062256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10801003
K0258.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1012
Yes
4059245062294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.10801204
K0258.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.0991
Yes
4059245062331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.21001003
K0258.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
3
11.4
0.1672
Yes
4059245062379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.21001204
K0258.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
4
13.8
0.1657
Yes
4059245062416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251204
K0258.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
4
13.8
0.3347
Yes
4059245062454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251405
K0258.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
16.3
0.3262
Yes
4059245062492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.31251605
K0258.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
18.3
0.3206
Yes
4059245062539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.41601405
K0258.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
16.3
0.0600
Yes
4059245062577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.41601605
K0258.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
18.3
0.5687
Yes
4059245062614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080086
K0258.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
4059245062270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080106
K0258.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1013
Yes
4059245062317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.1080126
K0258.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0996
Yes
4059245062355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.2100106
K0258.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1667
Yes
4059245062393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0258.2100126
K0258.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1680
Yes
4059245062430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表