目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0647 - Adjustable Calm Levers in stainless steel with external thread, thrust washer entirely stainlss steel
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04233_4_asmtab.prj},{NB=K0647.2541010X50},{GR=2},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2740},{EAN=4059245314263},{BESTKIPPUSA=K0647.2541010X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=04233_4_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S
stroke
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0647.9541003X10
K0647.9541003X10
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541003X15
K0647.9541003X15
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
4059245313990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541003X30
K0647.9541003X30
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
4059245314003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X10
K0647.9541004X10
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
4059245314010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X15
K0647.9541004X15
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
4059245314027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X30
K0647.9541004X30
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
4059245314034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X15
K0647.0541004X15
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
4059245314041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X20
K0647.0541004X20
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
4059245314058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X30
K0647.0541004X30
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
4059245314065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X20
K0647.0541005X20
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
4059245314072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X30
K0647.0541005X30
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
4059245314089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X40
K0647.0541005X40
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
40
1.0
2.5
100
0.0440
Yes
4059245314096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X50
K0647.0541005X50
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
50
1.0
2.5
100
0.0460
Yes
4059245314102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X20
K0647.1541005X20
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0770
Yes
4059245314119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X30
K0647.1541005X30
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
4059245314126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X40
K0647.1541005X40
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
4059245314133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X50
K0647.1541005X50
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0800
Yes
4059245314140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X20
K0647.1541006X20
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0802
Yes
4059245314157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X30
K0647.1541006X30
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0840
Yes
4059245314164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X40
K0647.1541006X40
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0856
Yes
4059245314171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X50
K0647.1541006X50
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0874
Yes
4059245314188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X25
K0647.2541008X25
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
25
1.5
8.0
350
0.2586
Yes
4059245314195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X30
K0647.2541008X30
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
30
1.5
8.0
350
0.2599
Yes
4059245314201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X40
K0647.2541008X40
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
40
1.5
8.0
350
0.2590
Yes
4059245314218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X50
K0647.2541008X50
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
50
1.5
8.0
350
0.2669
Yes
4059245314225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表