目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0752 - Adjustable Handles steel internal thread, metric
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06443.prj},{NB=K0752.2A31X25},{GR=2},{L=25},{D=14},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=10},{ZZ=20},{GEW=0.1060},{EAN=4059245420193},{NDM=0.000},{NDM1=0.3125},{TYP=2.000},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700},{XM1=1.000},{XN1=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
thread length
[mm]
X
thread
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
Hhöe
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0752.1051X10
K0752.1051X10
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
10
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0395
Yes
4059245082254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X15
K0752.1051X15
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
15
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0400
Yes
4059245082261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X20
K0752.1051X20
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
20
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0411
Yes
4059245082278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X25
K0752.1051X25
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
25
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0416
Yes
4059245082285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X30
K0752.1051X30
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
30
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0434
Yes
4059245082292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X35
K0752.1051X35
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
35
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0426
Yes
4059245082308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X40
K0752.1051X40
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
40
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0443
Yes
4059245082315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X45
K0752.1051X45
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
45
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0438
Yes
4059245082322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X50
K0752.1051X50
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
50
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0451
Yes
4059245082339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X10
K0752.1061X10
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
10
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0397
Yes
4059245082438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X15
K0752.1061X15
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
15
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0414
Yes
4059245082445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X20
K0752.1061X20
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
20
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0419
Yes
4059245082452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X25
K0752.1061X25
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
25
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
4059245082469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X30
K0752.1061X30
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
30
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
4059245082476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X35
K0752.1061X35
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
35
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
4059245082483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X40
K0752.1061X40
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
40
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
4059245082490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X45
K0752.1061X45
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
45
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0464
Yes
4059245082506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X50
K0752.1061X50
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
50
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0484
Yes
4059245082513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X15
K0752.2061X15
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
15
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0990
Yes
4059245082612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X20
K0752.2061X20
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
20
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0996
Yes
4059245082629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X25
K0752.2061X25
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
25
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1004
Yes
4059245082636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X30
K0752.2061X30
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
30
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1013
Yes
4059245082643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X35
K0752.2061X35
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
35
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1024
Yes
4059245082650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X40
K0752.2061X40
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
40
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1034
Yes
4059245082667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X45
K0752.2061X45
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
45
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1035
Yes
4059245082674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表