Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1229 - 低夹紧块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/t_nutenspanner/04450_asmtab.prj},{NB=K1229.1612},{BESTKIPP=K1229.1612},{NUT=16},{L=100},{L1=46},{L2=34},{L3=4},{B=50},{B1=60},{H=25},{H1=3.0},{D=M 14},{F=32},{F1=1.2},{ANZM=25},{GEW=0.9897},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245862917},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM1=14},{ST1=2.00},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04450_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
NUT
槽宽
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
F
水平夹紧力
[kN]
F1
垂直夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
[mm]
NDM1
Nenndurchmesser D
[mm]
ST1
螺距
[mm]
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1229.122
K1229.122
12
80
39
26
3
40
47
20
2.5
M 10
16
0.6
15
0.5501
Yes
84662080
4059245862887
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
10
1.50
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.142
K1229.142
14
80
39
26
3
40
47
20
2.5
M 12
22
0.9
18
0.6000
Yes
84662080
4059245862894
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
12
1.75
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.162
K1229.162
16
80
39
26
3
40
47
20
2.5
M 12
22
0.9
18
0.5761
Yes
84662080
4059245862900
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
12
1.75
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.1612
K1229.1612
16
100
46
34
4
50
60
25
3.0
M 14
32
1.2
25
0.9897
Yes
84662080
4059245862917
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
14
2.00
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.182
K1229.182
18
100
46
34
4
50
60
25
3.0
M 16
36
1.4
35
1.0480
Yes
84662080
4059245862924
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
16
2.00
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.202
K1229.202
20
100
46
34
4
50
60
25
3.0
M 16
36
1.4
35
1.3000
Yes
84662080
4059245862931
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
16
2.00
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.222
K1229.222
22
140
65
50
5
78
95
30
4.0
M 20
36
1.4
45
2.5900
Yes
84662080
4059245862948
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
20
2.50
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.242
K1229.242
24
140
65
50
5
78
95
30
4.0
M 20
36
1.4
45
2.5900
Yes
84662080
4059245862955
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
20
2.50
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1229.282
K1229.282
28
140
65
50
5
78
95
30
4.0
M 24
40
1.6
55
2.5900
Yes
84662080
4059245862962
NORELEM,KIPP,KIPP_USA
24
3.00
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表