Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0030 - 夹块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04441.prj},{NB=K0030.210},{B=9.50},{B1=3.8},{H=6.0},{H1=3.6},{L=9.5},{KLEMM=9.5},{F=2.8},{WEGK=0.15},{ANZM=1.80},{GEW=0.0025},{EAN=4059245032099},{NDM=2.500},{ST=0.45},{LLL=8.000},{DK=4.500},{LALA=2.500},{SW=2.000},{XA=6.000},{XB=5.000},{XC=0.800},{XD=2.800},{XE=3.700},{XF=1.000},{XG=0.900},{XH=4.400},{XI=4.700},{XJ=1.000},{XK=8.000},{XL=1.500},{XM=5.000},{XN=2.500},{XO=4.400},{XP=8.000},{XQ=3.000},{XR=1.000},{XS=0.500},{XT=5.500},{TYP=1.000},{XU=0.500},{BESTKIPP=K0030.210},{FORM=B},{AUSF=mit stumpfer Kante},{MATERIAL=Stahl},{D=M 2,5 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
KLEMM
夹紧宽度
[mm]
F
夹紧力
[kN]
WEGK
夹紧路径
[mm]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0030.110
K0030.110
带尖角边
钢制
M 2,5 x 8
9.50
3.8
6.0
3.6
9.5
9.5
2.8
0.15
1.80
0.0026
Yes
84662080
4059245032068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.113
K0030.113
带尖角边
钢制
M 4 x 12
12.70
5.1
8.0
4.8
13.0
12.7
6.6
0.40
5.60
0.0063
Yes
84662080
4059245032075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.119
K0030.119
带尖角边
钢制
M 6 x 16
19.05
7.6
11.5
7.2
19.0
19.1
16.0
0.60
22.50
0.0200
Yes
84662080
4059245032082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.210
K0030.210
带钝角边
钢制
M 2,5 x 8
9.50
3.8
6.0
3.6
9.5
9.5
2.8
0.15
1.80
0.0025
Yes
84662080
4059245032099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.213
K0030.213
带钝角边
钢制
M 4 x 12
12.70
5.1
8.0
4.8
13.0
12.7
6.6
0.40
5.60
0.0062
Yes
84662080
4059245032105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.219
K0030.219
带钝角边
钢制
M 6 x 16
19.05
7.6
11.5
7.2
19.0
19.1
16.0
0.60
22.50
0.0204
Yes
84662080
4059245032112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.310
K0030.310
带钝角边
黄铜
M 2,5 x 8
9.50
3.8
6.0
3.6
9.5
9.5
0.9
0.15
0.56
0.0028
Yes
84662080
4059245032129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.313
K0030.313
带钝角边
黄铜
M 4 x 12
12.70
5.1
8.0
4.8
13.0
12.7
1.8
0.40
2.80
0.0064
Yes
84662080
4059245032136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0030.319
K0030.319
带钝角边
黄铜
M 6 x 16
19.05
7.6
11.5
7.2
19.0
19.1
4.2
0.60
5.60
0.0218
Yes
84662080
4059245032143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表