Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0011 - 偏心夹具,中端夹紧
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04350.prj},{NB=K0011.08},{L1=39},{L2=37},{B=20},{S=12},{POS=16},{H1=28},{H2=74},{D1=25},{SW=13},{GEW=0.3002},{EAN=4059245030767},{SL=80.000},{L3S=2.000},{H1S=4.000},{DS=9.000},{AS=21.000},{F=8.770},{HC=4.000},{HC1=5.000},{LC=15.000},{KD=17.000},{KH=1.600},{KD1=24.000},{KH1=5.000},{KD2=17.000},{KH2=1.500},{LG=65.000},{HXX=16.000},{SIZE=1.000},{HB1=16.000},{HB2=9.000},{DK1=22.000},{HX1=6.000},{NDM=8},{ST=1.25},{XR=13},{XS=11.6},{XT=4.0},{XA=1.250},{XB=0.700},{XC=14.000},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XI=23.900},{XJ=18.000},{XK=56.400},{XL=10.000},{XM=4.000},{XN=0.800},{XO=104.0},{XP=16.000},{XQ=19.200},{XU=28.500},{XV=50.000},{XW=18.000},{XX=5.000},{XY=3.800},{XZ=11.000},{XA1=31.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
S
高度
[mm]
H1
最大高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D
螺纹直径
[mm]
D1
波珠直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0011.08
K0011.08
104±2
39
37
20
12
28
74
M 8
25
13
0.3002
Yes
84662080
4059245030767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0011.10
K0011.10
123±2
49
46
25
16
39
92
M 10
30
17
0.5863
Yes
84662080
4059245030774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0011.12
K0011.12
146±3
61
58
32
20
49
120
M 12
30
19
1.1000
Yes
84662080
4059245030781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表