Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0836 - 压板,可两侧移动
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneisen/04189.prj},{NB=K0836.12125},{BESTKIPP=K0836.12125},{A=125},{B=32},{C=19},{D=30.0},{E=45},{F=10},{G=13},{H=M12},{SPANNKRAFT=16700},{ANZM=80},{GEW=0.0900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245236527},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{XA=12.0},{XB=7.0},{NDM=12.0},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
间距
[mm]
E
间距
[mm]
F
间距
[mm]
G
宽度
[mm]
H
螺纹
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0836.08063
K0836.08063
63
25
12
12.0
25
7
9
M8
6900
22
0.0210
Yes
84662080
4059245236466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.08080
K0836.08080
80
25
12
17.0
32
7
9
M8
6900
22
0.1294
Yes
84662080
4059245236473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.10080
K0836.10080
80
25
16
14.0
32
10
11
M10
11300
45
0.1559
Yes
84662080
4059245236480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.10100
K0836.10100
100
25
16
20.0
40
10
11
M10
11300
45
0.0650
Yes
84662080
4059245236497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.10125
K0836.10125
125
25
16
30.0
45
10
11
M10
11300
45
0.2774
Yes
84662080
4059245236503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.12100
K0836.12100
100
32
19
20.0
40
10
13
M12
16700
80
0.3245
Yes
84662080
4059245236510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.12125
K0836.12125
125
32
19
30.0
45
10
13
M12
16700
80
0.0900
Yes
84662080
4059245236527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.12160
K0836.12160
160
32
22
45.0
50
10
13
M12
16700
80
0.6843
Yes
84662080
4059245236534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.16125
K0836.16125
125
38
19
30.5
40
12
17
M16
18000
115
0.4862
Yes
84662080
4059245236541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.16160
K0836.16160
160
38
22
43.0
50
12
17
M16
18000
115
0.7900
Yes
84662080
4059245236558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.16200
K0836.16200
200
38
25
58.0
60
12
17
M16
20200
129
1.1300
Yes
84662080
4059245236565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.20125
K0836.20125
125
38
22
27.5
40
15
21
M20
19700
157
0.2600
Yes
84662080
4059245236572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.20160
K0836.20160
160
38
22
40.0
50
15
21
M20
19700
157
0.3000
Yes
84662080
4059245236589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0836.20200
K0836.20200
200
50
25
55.0
60
15
21
M20
22900
183
1.4500
Yes
84662080
4059245236596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表