Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1858 - 液压杠杆夹 双作用
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04624-40_asmtab.prj},{NB=K1858.251104GESCHLOSSEN},{DK=25},{L=72},{L1=56},{L2=24},{L4=44},{L5=24.0},{L6=63.5},{L7=44.0},{L8=10.0},{L9=56},{B=80},{B1=56},{B2=8.0},{B3=56},{H=156},{H1=50.0},{H2=54.0},{H3=19.0},{H4=22.0},{D=50},{C=65},{GEW=2.2400},{EAN=4059245655953},{TYP=1.0},{CX1=26.790},{ROT1=41.850},{BESTKIPP=K1858.251104},{ANSCHLUSS=Gewindeanschluss},{FORM=A},{L3=25},{L10=-},{B4=-},{H5=-},{H6=-},{H7=-},{D1=50,5},{D2=-},{G=M08X22},{G1=G1/4},{SPANNKRAFT=3.9},{SPANNKRAFT1=},{SPANNKRAFT2=13.8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-40_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
L5
长度
ⁿ/ₐ
L6
长度
ⁿ/ₐ
L7
长度
ⁿ/ₐ
L8
长度
ⁿ/ₐ
L9
长度
ⁿ/ₐ
L10
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
C
压把转角
[°]
SPANNKRAFT
夹持力
[KN]
SPANNKRAFT1
夹持力
[KN]
SPANNKRAFT2
夹持力
[KN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1858.161104
K1858.161104
螺纹连接
A
16
52
38
15
18
28
19.0
49.0
35.0
7.5
38
-
61
38
7.0
38
-
117
41.5
37.5
10.5
22.5
-
-
-
38
38,5
-
M06X12
G1/8
69
1.5
5.2
0.8500
Yes
84122100
4059245655922
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.161204
K1858.161204
o 型环法兰连接
B
16
52
38
15
-
28
19.0
49.0
35.0
7.5
38
24
61
38
7.0
38
20
117
41.5
37.5
10.5
22.5
-
-
-
38
38,5
4
M06X12
-
69
1.5
5.2
0.8500
Yes
84122100
4059245655939
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.161304
K1858.161304
钻孔通道
C
16
52
38
15
-
28
19.0
49.0
26.0
7.5
38
-
52
38
7.0
38
-
117
41.5
37.5
10.5
22.5
37,5
12,25
27
35
-
-
M06X12
-
69
1.5
5.2
0.7500
Yes
84122100
4059245655946
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251104
K1858.251104
螺纹连接
A
25
72
56
24
25
44
24.0
63.5
44.0
10.0
56
-
80
56
8.0
56
-
156
50.0
54.0
19.0
22.0
-
-
-
50
50,5
-
M08X22
G1/4
65
3.9
13.8
2.2400
Yes
84122100
4059245655953
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251204
K1858.251204
o 型环法兰连接
B
25
72
56
24
-
44
24.0
63.5
36.0
10.0
56
28,1
72
56
8.0
56
27
156
50.0
54.0
19.0
22.0
-
-
-
50
50,5
4
M08X22
-
65
3.9
13.8
2.2400
Yes
84122100
4059245655960
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.251304
K1858.251304
钻孔通道
C
25
72
56
24
-
44
24.0
63.5
36.0
10.0
56
-
72
56
8.0
56
-
156
50.0
54.0
19.0
22.0
55
25,2
41,8
50
-
-
M08X22
-
65
3.9
13.8
2.1500
Yes
84122100
4059245655977
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401104
K1858.401104
螺纹连接
A
40
100
78
36
32
66
31.5
82.5
40.5
10.0
78
-
85
62
13.5
62
-
191
65.0
67.7
20.0
25.0
-
-
-
70
70,5
-
M10X22
G1/4
65
9.5
19
4.3500
Yes
84122100
4059245655984
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401204
K1858.401204
o 型环法兰连接
B
40
100
78
36
-
66
31.5
82.5
50.5
10.0
62
42
95
62
13.5
78
29
191
65.0
67.7
20.0
25.0
-
-
-
70
70,5
5
M10X22
-
65
9.5
19
4.3500
Yes
84122100
4059245655991
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1858.401304
K1858.401304
钻孔通道
C
40
100
78
36
-
66
31.5
82.5
40.5
10.0
62
-
85
62
13.5
78
-
191
65.0
67.7
20.0
25.0
68
22-25
44-53
70
-
-
M10X22
-
65
9.5
19
4.2500
Yes
84122100
4059245656004
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表