Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0013 - 带凸缘的夹具压板
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04371_5_asmtab.prj},{NB=K0013.70856},{BESTKIPP=K0013.708},{C=M6},{D=M8},{D1=20},{H=56},{H1=60},{H2=53},{H3=10},{L=11},{L1=9},{L2=8},{P=20},{R=9},{SW=17},{SPANNKRAFT=8.77},{GEW=0.1480},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245619870},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HX=56.000},{GR=1.000},{TYP=2.000},{TYP1=6.000},{XA=6},{XB=50},{R1=20},{T=17.000},{HDUPE1=56.000},{XO=MIN},{PPATH=04371_5_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
P
间距
[mm]
R
半径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力 F
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0013.706
K0013.706
M6
M6
20
60
53
10
11
9
8
20
9
17
4.82
0.1458
Yes
84662080
4059245628049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.708
K0013.708
M6
M8
20
60
53
10
11
9
8
20
9
17
8.77
0.1480
Yes
84662080
4059245619870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.710
K0013.710
M8
M10
25
79
67
12
15
13
10
25
12
19
13.90
0.2959
Yes
84662080
4059245619887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.712
K0013.712
M10
M12
32
96
82
16
17
18
12
30
14
27
20.20
0.6126
Yes
84662080
4059245619894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.716
K0013.716
M12
M16
40
118
102
20
20
22
12
30
18
32
37.80
1.2000
Yes
84662080
4059245619900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表