Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0891 - 侧方夹紧块,重型
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04500.prj},{NB=K0891.19 (0)},{L=179.0},{L1=112.5},{B=65},{B1=19},{H=85},{H1=38},{H2=99},{H3=40},{S=12},{GEW=4.0850},{EAN=4059245237326},{H4=63.000},{W1=120.000},{W2=150.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{S1W=8.000},{HK=18.000},{L2=84.500},{L3=17.000},{L5=22.000},{BESTKIPP=K0891.19},{REF=12,14,16,18},{F=8/15/20/28},{F1=1,2/2,2/3/4,2},{DREHMOMENT=20/40/45/60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{ZGT=Anziehdrehmoment max. 50 Nm },{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{S1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
REF
适用槽宽
ⁿ/ₐ
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
最大高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
最大高度
[mm]
H3
高度
[mm]
S
厚度
[mm]
F
水平夹紧力
[kN]
F1
垂直夹紧力
[kN]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0891.19 (0)
K0891.19
12,14,16,18
179.0
112.5
65
19
85
38
99
40
12
8/15/20/28
1,2/2,2/3/4,2
20/40/45/60
4.0850
Yes
84662080
4059245237326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0891.26 (0)
K0891.26
20,22,24,28,30
230.0
138.5
75
26
100
45
118
40
12
25/25/32/32/36
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
85/85/95/95/110
6.6550
Yes
84662080
4059245237333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0891.38 (0)
K0891.38
32,36,42
265.0
158.0
90
38
120
56
145
40
12
50
7,5
160.00
10.9000
Yes
84662080
4059245237340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表