Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1184 - 用于外部夹钳的毛胚爪
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
具夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/form_spannsystem/k1184.prj},{NB=K1184.1090},{D=90},{D1=25},{D4=24},{H=40},{H1=35},{H2=15},{H3=5},{GEW=0.5636},{EAN=4059245292554},{NDM=10.0},{NDM1=5.0},{SW=6.000},{XA=3.0},{XB=29.0},{XC=0.5},{XD=3.0},{XE=0.4},{XF=5.5},{XG=16.0},{XH=24.0},{XI=21.0},{XJ=21.0},{XK=27.0},{XL=3.4},{XM=28.0},{XN=0.5},{XO=10.0},{XP=3.0},{XQ=23.0},{XR=0.5},{XS=2.0},{XT=60.0},{XU=11.0},{XV=40.8},{XW=2.0},{XX=14.0},{XY=58.0},{XZ=10.5},{XA1=8.0},{XB1=6.9},{XC1=28.0},{XD1=1.9},{XE1=20.0},{BESTKIPP=K1184.1090},{D2=M10},{D3=M6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1184.1065
K1184.1065
65
21
M8
M5
20
29
25
10
4
0.2107
Yes
84662080
4059245292547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1184.1090
K1184.1090
90
25
M10
M6
24
40
35
15
5
0.5636
Yes
84662080
4059245292554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1184.1120
K1184.1120
120
25
M10
M6
24
46
40
20
5
1.1800
Yes
84662080
4059245292561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1184.1160
K1184.1160
160
29
M12
M8
28
52
45
25
6
2.2580
Yes
84662080
4059245292578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表