Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0378 - T 型槽螺母,钢或不锈钢
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07070.prj},{NB=K0378.20},{BESTKIPP=K0378.20},{MATERIAL=Stahl},{NUT=20},{B=32},{B1=19.6},{E=32},{H=24},{H1=12},{L=32},{GEW=0.1490},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245132652},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
NUT
槽的公称尺寸
[mm]
B
Berite
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0378.06
K0378.06
钢制
6
10
5.6
8
4
10
0.0044
Yes
84662080
4059245132584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.08
K0378.08
钢制
8
13
7.6
10
6
13
0.0101
Yes
84662080
4059245132591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.10
K0378.10
钢制
10
15
9.6
12
6
15
0.0163
Yes
84662080
4059245132607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.12
K0378.12
钢制
12
18
11.5
14
7
18
0.0268
Yes
84662080
4059245132614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.14
K0378.14
钢制
14
22
13.5
16
8
22
0.0466
Yes
84662080
4059245132621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.16
K0378.16
钢制
16
25
15.6
18
9
25
0.0684
Yes
84662080
4059245132638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.18
K0378.18
钢制
18
28
17.5
20
10
28
0.0963
Yes
84662080
4059245132645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.20
K0378.20
钢制
20
32
19.6
24
12
32
0.1490
Yes
84662080
4059245132652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.22
K0378.22
钢制
22
35
21.6
28
14
35
0.2138
Yes
84662080
4059245132669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.24
K0378.24
钢制
24
40
23.6
32
16
40
0.3066
Yes
84662080
4059245132676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.28
K0378.28
钢制
28
44
27.6
36
18
44
0.4284
Yes
84662080
4059245132683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.36
K0378.36
钢制
36
54
35.5
44
22
54
0.8000
Yes
84662080
4059245132690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.42
K0378.42
钢制
42
65
41.6
52
26
65
1.3500
Yes
84662080
4059245132706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.808
K0378.808
不锈钢
8
13
7.6
10
6
13
0.0105
Yes
84662080
4059245132713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.810
K0378.810
不锈钢
10
15
9.6
12
6
15
0.0164
Yes
84662080
4059245132720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.812
K0378.812
不锈钢
12
18
11.5
14
7
18
0.0277
Yes
84662080
4059245132737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0378.814
K0378.814
不锈钢
14
22
13.5
16
8
22
0.0466
Yes
84662080
4059245132744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表