Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1536 - 厚度垫块 H 型,长款
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
加装部件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/aufbauelemente/01247-06_1.prj},{NB=K1536.21213585125},{BESTKIPP=K1536.21213585125},{MATERIAL=Grauguss},{AUSF=Lang},{B=85},{D1=M 12},{D3=M 12},{H=125},{L=135},{C=14},{D=80},{GEW=6.270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245492091},{NDM=12.0},{NDM1=14},{XA=20},{XB=17},{XC=50},{XD=3},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D3
孔
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1536.21213585100
K1536.21213585100
灰口铸铁
Lang
85
M 12
M 12
100
135
5.580
Yes
84662080
4059245492084
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1536.21213585125
K1536.21213585125
灰口铸铁
Lang
85
M 12
M 12
125
135
6.270
Yes
84662080
4059245492091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1536.21613585100
K1536.21613585100
灰口铸铁
Lang
85
M 16
M 16
100
135
5.350
Yes
84662080
4059245492107
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1536.21613585125
K1536.21613585125
灰口铸铁
Lang
85
M 16
M 16
125
135
6.070
Yes
84662080
4059245492114
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表