Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1771 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95036.prj},{NB=K1771.1254010},{BESTKIPP=K1771.125401},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{VERS=1.000},{RL=Gleitlager},{A=45},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=40},{L=100},{L1=80},{H=165},{D=9},{R=107.5},{R1=125},{TFK=300},{GEW=0.9242},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245596393},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1771.10037
K1771.10037
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
37
100
80
140
9
95.0
100
280
1.4970
Yes
83022000
4059245596355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.12540
K1771.12540
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
40
100
80
165
9
107.5
125
300
1.6210
Yes
83022000
4059245596386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.15050
K1771.15050
转向轮
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
197
11
140.0
150
400
2.8400
Yes
83022000
4059245596416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.20050
K1771.20050
转向轮
滑动轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
600
3.4000
Yes
83022000
4059245596447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.100371
K1771.100371
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
37
100
80
140
9
95.0
100
280
0.8062
Yes
83022000
4059245596362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.125401
K1771.125401
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
40
100
80
165
9
107.5
125
300
0.9242
Yes
83022000
4059245596393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.150501
K1771.150501
脚轮
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
197
11
140.0
150
400
1.6400
Yes
83022000
4059245596423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.200501
K1771.200501
脚轮
滑动轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
600
2.1000
Yes
83022000
4059245596454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.100372
K1771.100372
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
37
100
80
140
9
95.0
100
280
1.7400
Yes
83022000
4059245596379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.125402
K1771.125402
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
40
100
80
165
9
107.5
125
300
1.8800
Yes
83022000
4059245596409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.150502
K1771.150502
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
197
11
140.0
150
400
3.4500
Yes
83022000
4059245596430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1771.200502
K1771.200502
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
600
3.9200
Yes
83022000
4059245596461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表