Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0675 - 调节脚,带六角
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0675.prj},{NB=K0675.3008X030},{BESTKIPP=K0675.3008X030},{D=30},{D1=M8},{H=16},{H1=46},{L=30},{SW=13},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0220},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245200115},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.000},{XA=19.0},{XB=2.0},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=0.500},{XF=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0675.3006X020
K0675.3006X020
30
M6
16
36
20
13
3
0.0132
Yes
73181900
4059245200061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3006X030
K0675.3006X030
30
M6
16
46
30
13
3
0.0146
Yes
73181900
4059245200078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3008X015
K0675.3008X015
30
M8
16
31
15
13
3
0.0177
Yes
73181900
4059245200085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3008X020
K0675.3008X020
30
M8
16
36
20
13
3
0.0191
Yes
73181900
4059245200092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3008X025
K0675.3008X025
30
M8
16
41
25
13
3
0.0206
Yes
73181900
4059245200108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3008X030
K0675.3008X030
30
M8
16
46
30
13
3
0.0220
Yes
73181900
4059245200115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.3008X040
K0675.3008X040
30
M8
16
56
40
13
3
0.0253
Yes
73181900
4059245200122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4708X015
K0675.4708X015
47
M8
16
31
15
17
4
0.0244
Yes
73181900
4059245200139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4708X020
K0675.4708X020
47
M8
16
36
20
17
4
0.0261
Yes
73181900
4059245200146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4708X030
K0675.4708X030
47
M8
16
46
30
17
4
0.0291
Yes
73181900
4059245200153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4708X040
K0675.4708X040
47
M8
16
56
40
17
4
0.0321
Yes
73181900
4059245200160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4710X020
K0675.4710X020
47
M10
16
36
20
17
4
0.0303
Yes
73181900
4059245200177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0675.4710X030
K0675.4710X030
47
M10
16
46
30
17
4
0.0354
Yes
73181900
4059245200184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表