Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1467 - 侧方夹紧块的止挡
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/niderzugspanner/04500-01.prj},{NB=K1467.19},{B=65},{B1=19},{B2=20},{H=85},{H1=38},{H3=40},{L=132},{L1=66.0},{S=12},{GEW=2.7300},{EAN=4059245469949},{XA=66.0},{XB=16.0},{XC=32.0},{XD=3.0},{XE=45.0},{XF=8.0},{XG=63.3},{XH=32.5},{XI=30.50},{XJ=60.80},{XK=51.0},{XL=1.5},{XM=14.0},{XN=2.5},{XO=40.4},{XP=1.3},{XQ=0.4},{XR=16.5},{XS=1.8},{XT=15.2},{XU=1.4},{SW=5.000},{BESTKIPP=K1467.19},{PASS=12,14,16,18},{D=M6},{F=18800},{F1=2.26},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
PASS
适用 槽宽
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
宽度
[mm]
F
夹持力
[N]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1467.19
K1467.19
12,14,16,18
65
19
20
M6
85
38
40
132
66.0
12
18800
2.26
2.7300
Yes
84662080
4059245469949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1467.26
K1467.26
20,22,24,28,30
75
26
20
M6
100
45
40
177
85.5
12
23050
2.77
4.3700
Yes
84662080
4059245469956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1467.38
K1467.38
32,36,42
90
38
20
M6
120
56
40
211
95.0
12
29400
3.33
7.1000
Yes
84662080
4059245469963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表