Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1544 - 水平压紧式微型快速夹钳 带右侧平底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1544_asmtab.prj},{NB=K1544.02500},{OH=90},{OG=75},{A=15.9},{A1=24.3},{A3=11.1},{B=9.4},{B1=13.3},{B2=8},{B3=5},{B5=3},{C=9.2},{C1=6.8},{D=4.4},{H=18.7},{L=79},{L1=20.5},{L2=13.5},{GEW=0.0300},{EAN=4059245497140},{XA=75.70800},{XB=63.39450},{XC=4.000},{XD=7.300},{XE=6.200},{XF=2.000},{XG=20.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{TYP2=1},{BESTKIPP=K1544.0250},{MATERIAL=Stahl},{M=M4X20},{HANDKRAFT=80},{HALTEKRAFTF1=250},{HALTEKRAFTF2=500},{SPANNKRAFTF3=150},{SPANNKRAFTF4=350},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1544_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1544.0250
K1544.0250
钢制
90
75
15.9
24.3
11.1
9.4
13.3
8
5
3
9.2
6.8
4.4
18.7
79
20.5
13.5
M4X20
80
250
500
150
350
0.0300
Yes
82057000
4059245497140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表