Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1440 - 推杆夹钳,无支架
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1440_asmtab.prj},{NB=K1440.035000},{OG=185},{B3=24.0},{S=31},{C1=9.5},{D1=10},{D2=19.0},{H=104.5},{L=126.4},{L1=52.0},{L2=16},{L3=18},{L4=36.0},{R=95.0},{HANDKRAFT=100},{SPANNKRAFTF1=1400},{HALTEKRAFTF2=3500},{GEW=0.2624},{EAN=4059245348268},{NDM=6},{NDM1=16},{XA=25.000},{W=1.73570},{W1=170.85216},{BESTKIPP=K1440.03500},{M=M6X25},{M1=M16X1,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1440_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
B3
宽度
[mm]
S
行程
[mm]
C1
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
M1
螺纹 1
ⁿ/ₐ
R
半径
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
SPANNKRAFTF1
夹紧力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1440.03500
K1440.03500
185
24.0
31
9.5
10
19.0
104.5
126.4
52.0
16
18
36.0
M6X25
M16X1,5
95.0
100
1400
3500
0.2624
Yes
82057000
4059245348268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1440.05500
K1440.05500
185
25.6
38
12.0
13
24.0
120.5
158.5
60.0
20
30
40.0
M8X40
M20X1,5
108.5
140
1500
5500
0.4587
Yes
82057000
4059245348275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1440.07500
K1440.07500
185
29.0
67
14.3
16
28.6
146.3
234.9
92.8
23
40
69.8
M10X50
M24X1,5
132.0
160
1600
7500
0.9387
Yes
82057000
4059245348282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表