Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0440 - 塑料制铰链,可调整摩擦
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27858_asmtab.prj},{NB=K0440.5618180800},{BESTKIPP=K0440.56181808},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{AUSF=0},{A=54},{A1=17.75},{A2=17.75},{A3=27.00},{A4=27.00},{B=56},{NUT=8},{F1=0.4},{F2=0.325},{TRAG=1200},{GEW=0.0541},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{EAN=4059245190188},{TYP=1.0},{TYP1=2.000},{SW=10.200},{SW1=4.000},{TYP2=3},{PPATH=27858_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
宽度
[mm]
A4
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
NUT
的槽导向杆
[mm]
F1
F1 最大值 kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
TRAG
负载能力
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
K0440.56181800
K0440.56181800
塑料
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
0
0.4
0.325
1200
0.0542
Yes
39263050
4059245190164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K0440.56181806
K0440.56181806
塑料
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
6
0.4
0.325
1200
0.0543
Yes
39263050
4059245190171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K0440.56181808
K0440.56181808
塑料
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
8
0.4
0.325
1200
0.0541
Yes
39263050
4059245190188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K0440.56232300
K0440.56232300
塑料
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
0
0.6
0.425
1200
0.0684
Yes
39263050
4059245190195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K0440.56232308
K0440.56232308
塑料
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
8
0.6
0.425
1200
0.0689
Yes
39263050
4059245190201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K0440.56232310
K0440.56232310
塑料
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
10
0.6
0.425
1200
0.0688
Yes
39263050
4059245190218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表