Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0486 - 塑料制铰接件管接头,带内齿
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
件管接头
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rohrverbinder/29028.prj},{NB=K0486.18},{A=18},{C=9.7},{D=6.1},{E=30},{F=25},{G=25},{H=27.5},{K=14.0},{L=61.5},{N=5.7},{P=21.0},{GEW=0.0236},{EAN=4059245194209},{TX=6.0},{TX1=12.0},{SCHLBR=2.5},{DBO=6.4},{ST=6.5},{SW=10.0},{RA=5.0},{RA1=21.5},{ABST=11.9},{RA2=7.5},{BROE=23.0},{HOE=7.5},{LFL=18.5},{VZD1=14.2},{VZD2=19.8},{VZL=1.3},{ZZ=0.01},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{BESTKIPP=K0486.18},{S=M 6 x 18},{T=M 6-DIN 985},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
孔径
[mm]
E
总宽度
[mm]
F
宽度
[mm]
G
外径
[mm]
H
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
N
深度
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
T
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0486.18
K0486.18
18
9.7
6.1
30
25
25
27.5
14.0
61.5
5.7
21.0
M 6 x 18
M 6-DIN 985
0.0236
Yes
39269099
4059245194209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0486.30
K0486.30
30
16.5
8.1
45
40
40
43.0
22.5
95.5
6.5
28.5
M 8 x 25
M 8-DIN 985
0.0711
Yes
39269099
4059245194216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表