Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1923 - 加宽夹紧环 开槽的,外部
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
固定环,夹紧环和夹紧毂
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07811_1.prj},{NB=K1923.105001},{BESTKIPP=K1923.105001},{FORM=außen geschlitzt},{MATERIAL=Stahl},{B=41},{C=M8X25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.8417},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245703227},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.8},{XE=25.0},{XF=2.0},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=5.000},{SW=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
形状类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
C (DIN 912)
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
R
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1923.100801
K1923.100801
外开口型
钢制
20
M3X8
8
18
22.4
0.0271
Yes
73269086
4059245703067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101001
K1923.101001
外开口型
钢制
20
M3X10
10
24
26.0
0.0494
Yes
73269086
4059245703081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101201
K1923.101201
外开口型
钢制
24
M4x12
12
28
31.8
0.0841
Yes
73269086
4059245703104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101601
K1923.101601
外开口型
钢制
29
M5X16
16
34
39.4
0.1433
Yes
73269086
4059245703128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102001
K1923.102001
外开口型
钢制
33
M6X18
20
40
46.4
0.2198
Yes
73269086
4059245703142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102501
K1923.102501
外开口型
钢制
33
M6X18
25
45
50.8
0.2540
Yes
73269086
4059245703166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103001
K1923.103001
外开口型
钢制
33
M6X18
30
54
58.6
0.3728
Yes
73269086
4059245703180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104001
K1923.104001
外开口型
钢制
33
M6X18
40
60
65.0
0.3659
Yes
73269086
4059245703203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105001
K1923.105001
外开口型
钢制
41
M8X25
50
78
87.0
0.8417
Yes
73269086
4059245703227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.100802
K1923.100802
外开口型
不锈钢
20
M3X8
8
18
22.4
0.0274
Yes
73269086
4059245703074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101002
K1923.101002
外开口型
不锈钢
20
M3X10
10
24
26.0
0.0501
Yes
73269086
4059245703098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101202
K1923.101202
外开口型
不锈钢
24
M4x12
12
28
31.8
0.0838
Yes
73269086
4059245703111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101602
K1923.101602
外开口型
不锈钢
29
M5X16
16
34
39.4
0.1446
Yes
73269086
4059245703135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102002
K1923.102002
外开口型
不锈钢
33
M6X18
20
40
46.4
0.2209
Yes
73269086
4059245703159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102502
K1923.102502
外开口型
不锈钢
33
M6X18
25
45
50.8
0.2554
Yes
73269086
4059245703173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103002
K1923.103002
外开口型
不锈钢
33
M6X18
30
54
58.6
0.3750
Yes
73269086
4059245703197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104002
K1923.104002
外开口型
不锈钢
33
M6X18
40
60
65.0
0.3686
Yes
73269086
4059245703210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105002
K1923.105002
外开口型
不锈钢
41
M8X25
50
78
87.0
0.8462
Yes
73269086
4059245703234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0611 - 夹紧环开槽,外部
KIPP
27.05.2024
K0774 - 转动圆柱手柄
KIPP
27.05.2024
K0665 - 间隔环
KIPP
27.05.2024
K1925 - 加宽固定环,分离型
KIPP
27.05.2024
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
CKZT_DCN: 带手动操作手柄 - 强力夹紧气缸
SMC Corporation
01.07.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
07811 - 加宽夹紧环 开槽的,外部
norelem
30.05.2024
K1924 - 加宽固定环 开口型, 内部
KIPP
27.05.2024
E-57ESTM01, E-57ESTM02 - 经济型 闭环步进电机57系列
Misumi
04.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表