Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1418 - 单眼螺栓 带加长螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07181.prj},{NB=K1418.24160},{BESTKIPP=K1418.24160},{MATERIAL=Stahl},{D1=M24},{D2=22},{D3=45},{L=160},{L1=40},{S=25},{R=10},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059245341900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.000},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
S
宽度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1418.0650
K1418.0650
钢制
M6
6
14
50
14
7
4
0.0130
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0660
K1418.0660
钢制
M6
6
14
60
14
7
4
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0670
K1418.0670
钢制
M6
6
14
70
14
7
4
0.0167
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0680
K1418.0680
钢制
M6
6
14
80
14
7
4
0.0184
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0850
K1418.0850
钢制
M8
8
18
50
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0860
K1418.0860
钢制
M8
8
18
60
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0870
K1418.0870
钢制
M8
8
18
70
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.0880
K1418.0880
钢制
M8
8
18
80
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.08100
K1418.08100
钢制
M8
8
18
100
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1050
K1418.1050
钢制
M10
10
20
50
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1060
K1418.1060
钢制
M10
10
20
60
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1070
K1418.1070
钢制
M10
10
20
70
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1080
K1418.1080
钢制
M10
10
20
80
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.10100
K1418.10100
钢制
M10
10
20
100
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.10120
K1418.10120
钢制
M10
10
20
120
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1250
K1418.1250
钢制
M12
12
25
50
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1260
K1418.1260
钢制
M12
12
25
60
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1270
K1418.1270
钢制
M12
12
25
70
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1280
K1418.1280
钢制
M12
12
25
80
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.12100
K1418.12100
钢制
M12
12
25
100
23
14
6
0.0980
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.12120
K1418.12120
钢制
M12
12
25
120
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.12130
K1418.12130
钢制
M12
12
25
130
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1670
K1418.1670
钢制
M16
16
32
70
27
17
6
0.1400
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.1680
K1418.1680
钢制
M16
16
32
80
27
17
6
0.1520
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1418.16100
K1418.16100
钢制
M16
16
32
100
27
17
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245341825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0396 - 单眼螺栓,B 型,DIN 444
KIPP
27.05.2024
K0007 - 轴销 钢或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0702 - 六角螺母 1.5xD,高型,DIN 6330 加强型
KIPP
27.05.2024
K0190 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0143 - 钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 466
KIPP
27.05.2024
K0755 - 锁紧手柄螺母,带固定式或活动式手柄,DIN 6305 和 DIN 6307
KIPP
27.05.2024
K0665 - 间隔环
KIPP
27.05.2024
K1459 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
KIPP
28.06.2024
K1146 - 带夹紧件的六角螺母,DIN 980
KIPP
27.05.2024
K1022 - 带领钻孔钻套,DIN 172,B 型
KIPP
27.05.2024
K1090 - 星形旋钮
KIPP
13.06.2024
K0701 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
KIPP
27.05.2024
K0312 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表