Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1893 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-25_asmtab.prj},{NB=K1893.24920581925},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=58},{L1=20},{L2=18},{L3=8.0},{L4=26.000},{K=16.00},{GR=24},{GEW=0.2800},{EAN=4059245687701},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1893.24920581925},{FARBE=gelb},{TM=0.121},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{R=57.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-25_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
组件
ⁿ/ₐ
TM
惯性矩
[(gm²)]
KSH
离合器星体 硬度
ⁿ/ₐ
NENNDM
额定扭矩
[Nm]
DM
最大扭矩
[Nm]
TSS
扭转刚度 静态
[(Nm/rad)]
TSD
扭转刚度 动态
[(Nm/rad)]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
WVA
最大轴偏差 径向
[mm]
WVR
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
间距
[mm]
GR
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1893.14800320404
K1893.14800320404
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
4
4
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320808
K1893.14800320808
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
8
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320810
K1893.14800320810
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
10
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320812
K1893.14800320812
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800320814
K1893.14800320814
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
8
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321010
K1893.14800321010
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
10
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321012
K1893.14800321012
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321014
K1893.14800321014
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
10
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321212
K1893.14800321212
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
12
12
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321214
K1893.14800321214
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
12
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.14800321414
K1893.14800321414
蓝色
0.006
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
4.50
14
14
4
16
30
35
32
10
13
4.5
16.400
M4
7.80
14
0.0470
Infotext
Yes
84836040
4059245687145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800500808
K1893.19800500808
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501212
K1893.19800501212
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501214
K1893.19800501214
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501215
K1893.19800501215
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501216
K1893.19800501216
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501414
K1893.19800501414
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501415
K1893.19800501415
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501416
K1893.19800501416
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501515
K1893.19800501515
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501516
K1893.19800501516
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.19800501616
K1893.19800501616
蓝色
0.019
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
46
50
17
16
8.0
21.000
M6
14.50
19
0.0790
Infotext
Yes
84836040
4059245687251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581010
K1893.24800581010
蓝色
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581818
K1893.24800581818
蓝色
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1893.24800581819
K1893.24800581819
蓝色
0.121
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
57.5
58
20
18
8.0
26.000
M6
16.00
24
0.2800
Infotext
Yes
84836040
4059245687282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表