Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1889 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-10_asmtab.prj},{NB=K1889.19920661414},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=14},{D2=14},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=22},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=12.0},{R=47.0},{GEW=0.1830},{EAN=4059245681457},{NDM=6.000},{XA=16.000},{XE=12.000},{XF=180.000},{XN=90.000},{BESTKIPP=K1889.19920661414},{FARBE=gelb},{TM=0.0404},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1889.07800220404
K1889.07800220404
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220405
K1889.07800220405
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220406
K1889.07800220406
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220505
K1889.07800220505
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220506
K1889.07800220506
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220606
K1889.07800220606
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300404
K1889.09800300404
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300606
K1889.09800300606
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300608
K1889.09800300608
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300609
K1889.09800300609
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300808
K1889.09800300808
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300809
K1889.09800300809
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300909
K1889.09800300909
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340404
K1889.12800340404
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340606
K1889.12800340606
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340608
K1889.12800340608
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340610
K1889.12800340610
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340808
K1889.12800340808
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340810
K1889.12800340810
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800341010
K1889.12800341010
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350404
K1889.14800350404
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350808
K1889.14800350808
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350810
K1889.14800350810
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350812
K1889.14800350812
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350814
K1889.14800350814
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表