Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
铝制弹簧杆联轴器 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23010-01.prj},{NB=K2037.0250280808},{GR=25},{NM=7},{TM=0.00239},{TS=0.733},{WVR=0.10},{WVA=1.00},{DZ=8000},{D1=8},{D2=8},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=12},{D4=25},{L=28.0},{L1=8.0},{L2=4.00},{SW=2.5},{AM=1.5},{GEW=0.0272},{EAN=4059245819966},{NDM=3.000},{XA=10.0},{XB=3.0},{XC=5.5},{XD=6.0},{XE=9.75},{XF=2.0},{XG=0.7},{XH=1.500},{XI=3.400},{XJ=3.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2037.0250280808},{MATERIAL=Aluminium},{WV=1},{C=M3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2037.0160230303
K2037.0160230303
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0100
Yes
84836040
4059245819713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0160230505
K2037.0160230505
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0088
Yes
84836040
4059245819720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0160230506
K2037.0160230506
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0090
Yes
84836040
4059245819737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0160230606
K2037.0160230606
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0088
Yes
84836040
4059245819744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0180160303
K2037.0180160303
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0100
Yes
84836040
4059245819751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0180160505
K2037.0180160505
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0099
Yes
84836040
4059245819768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0180160506
K2037.0180160506
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0097
Yes
84836040
4059245819775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0180160606
K2037.0180160606
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0093
Yes
84836040
4059245819782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280303
K2037.0200280303
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
3
3
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0200
Yes
84836040
4059245819799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280505
K2037.0200280505
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
5
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0175
Yes
84836040
4059245819805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280506
K2037.0200280506
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0200
Yes
84836040
4059245819812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280508
K2037.0200280508
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0185
Yes
84836040
4059245819829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280606
K2037.0200280606
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
6
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0179
Yes
84836040
4059245819836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280608
K2037.0200280608
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
6
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0175
Yes
84836040
4059245819843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0200280808
K2037.0200280808
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
8
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0180
Yes
84836040
4059245819850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200303
K2037.0220200303
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
3
3
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0180
Yes
84836040
4059245819867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200505
K2037.0220200505
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
5
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0142
Yes
84836040
4059245819874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200506
K2037.0220200506
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0153
Yes
84836040
4059245819881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200508
K2037.0220200508
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0161
Yes
84836040
4059245819898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200606
K2037.0220200606
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
6
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0143
Yes
84836040
4059245819904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200608
K2037.0220200608
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
6
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0162
Yes
84836040
4059245819911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0220200808
K2037.0220200808
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
8
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0157
Yes
84836040
4059245819928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0250280606
K2037.0250280606
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0277
Yes
84836040
4059245819935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0250280608
K2037.0250280608
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0278
Yes
84836040
4059245819942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2037.0250280610
K2037.0250280610
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0260
Yes
84836040
4059245819959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UNKW - 万向接头-带键槽-螺纹孔型(双向型)
Misumi
08.06.2021
K1878 - 微型金属波纹管联轴器 带螺纹销
KIPP
27.05.2024
SKC - 金属接头
Misumi
04.06.2021
NSL-A - 用于 NSF 的丝杆轴
Elesa+Ganter
21.06.2024
MTSRV, MTSBRV, RMTSRV - 30度梯形丝杠 两端台阶型 带键槽右旋螺纹
Misumi
29.05.2023
K2040 - 不锈钢弹簧杆联轴器 带可拆卸夹紧轮毂
KIPP
27.05.2024
Dia 14, Lead 8
Line Tech
10.08.2021
K2039 - 铝制弹簧杆联轴器
KIPP
27.05.2024
23003 - 微型金属波纹管联轴器 带螺纹销
norelem
26.06.2024
K1879 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
K1885 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
23001-01 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
26.06.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
26.06.2024
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表