Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0982 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件,符合人体工学
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k0982_1.prj},{NB=K0982.3081X60},{BESTKIPP=K0982.3081X60},{GR=3},{AUSF=Außengewinde},{X=M8},{T=-},{D=16},{D1=30.5},{H=55.6},{H1=10},{H2=37.3},{H3=76.5},{H4=81},{A=88.5},{A1=99.5},{B=20},{ZZ=22},{L=60},{GEW=0.1480},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245206896},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=0.0},{XB=60.0},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0982.3081X20
K0982.3081X20
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.0905
Yes
73181520
4059245206841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3081X25
K0982.3081X25
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1440
Yes
73181520
4059245206858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3081X30
K0982.3081X30
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.1450
Yes
73181520
4059245206865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3081X40
K0982.3081X40
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1460
Yes
73181520
4059245206872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3081X50
K0982.3081X50
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1470
Yes
73181520
4059245206889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3081X60
K0982.3081X60
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1480
Yes
73181520
4059245206896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X20
K0982.3101X20
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.1530
Yes
73181520
4059245206919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X25
K0982.3101X25
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1540
Yes
73181520
4059245206926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X30
K0982.3101X30
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.0992
Yes
73181520
4059245206933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X40
K0982.3101X40
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1560
Yes
73181520
4059245206940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X50
K0982.3101X50
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1570
Yes
73181520
4059245206957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0982.3101X60
K0982.3101X60
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1580
Yes
73181520
4059245206964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表