Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1597 - 带内螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600-10.prj},{NB=K1597.31086},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H2=34.0},{H3=63.4},{H4=67.9},{T=24},{T1=10},{ZZ=22},{GEW=0.1050},{EAN=4059245500048},{NDM=10},{Z=10.0},{HH3=53.4},{DD=16.0},{D1=21.5},{DD2=23.0},{HH=37.0},{HH1=10.0},{HH2=24.0},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=16.0},{XK1=2.5},{XL1=19.5},{XM1=20.5},{XN1=26.7},{XO1=7.2580},{XP1=3.0},{XQ1=10.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1597.2081
K1597.2081
黑灰色 RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245499434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.3101
K1597.3101
黑灰色 RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245499441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.4101
K1597.4101
黑灰色 RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245499458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.5121
K1597.5121
黑灰色 RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245499465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.2082
K1597.2082
橙色 RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245499632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.3102
K1597.3102
橙色 RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245499649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.4102
K1597.4102
橙色 RAL 2004
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245499656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.5122
K1597.5122
橙色 RAL 2004
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245499663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.20816
K1597.20816
黄色 RAL 1021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245499830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.31016
K1597.31016
黄色 RAL 1021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245499847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.41016
K1597.41016
黄色 RAL 1021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245499854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.51216
K1597.51216
黄色 RAL 1021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245499861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.20886
K1597.20886
绿色 RAL 6032
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245500031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.31086
K1597.31086
绿色 RAL 6032
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245500048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.41086
K1597.41086
绿色 RAL 6032
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245500055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.51286
K1597.51286
绿色 RAL 6032
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245500062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.20887
K1597.20887
蓝色 RAL 5017
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245500239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.31087
K1597.31087
蓝色 RAL 5017
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245500246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.41087
K1597.41087
蓝色 RAL 5017
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245500253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.51287
K1597.51287
蓝色 RAL 5017
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245500260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.20884
K1597.20884
交通红 RAL 3020
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245500437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.31084
K1597.31084
交通红 RAL 3020
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
34.0
63.4
67.9
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059245500444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.41084
K1597.41084
交通红 RAL 3020
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
36.0
71.1
76.1
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059245500451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.51284
K1597.51284
交通红 RAL 3020
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
43.0
82.8
87.8
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059245500468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1597.20888
K1597.20888
灰色 RAL 7035
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059245500635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表