Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2121 inch - 不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-12_inch_asmtab.prj},{NB=K2121.15120A2X50},{GR=1},{L=50},{D1=16.0},{D2=9},{B=21.5},{B1=15.0},{H=14.7},{H1=22.2},{A=70.4},{A1=79.2},{S=1.2},{F=4.0},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0820},{EAN=4059245915026},{BESTKIPP=K2121.15120A2X50},{AUSF1=elektrolytisch poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=1/4-20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=elektrolytisch}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUSF1
Ausführung
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2121.95120AD
K2121.95120AD
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
0
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181639
4059245915446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120AE
K2121.95120AE
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
0
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181639
4059245915453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120AE
K2121.05120AE
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
0
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120A0
K2121.05120A0
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
0
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120A1
K2121.05120A1
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
0
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.15120A1
K2121.15120A1
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0690
Yes
73181639
4059245915491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.15120A2
K2121.15120A2
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0680
Yes
73181639
4059245915507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.25120A3
K2121.25120A3
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2500
Yes
73181639
4059245915514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95123AD
K2121.95123AD
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
9
0
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181639
4059245915521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95123AE
K2121.95123AE
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
9
0
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181639
4059245915538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05123AE
K2121.05123AE
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
0
0
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05123A0
K2121.05123A0
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
0
0
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05123A1
K2121.05123A1
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
0
0
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181639
4059245915569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.15123A1
K2121.15123A1
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0690
Yes
73181639
4059245915576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.15123A2
K2121.15123A2
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0680
Yes
73181639
4059245915583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.25123A3
K2121.25123A3
gestrahlt
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2500
Yes
73181639
4059245915590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120ADX10
K2121.95120ADX10
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
10
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120ADX15
K2121.95120ADX15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
15
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120ADX30
K2121.95120ADX30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
30
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120AEX10
K2121.95120AEX10
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
10
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120AEX15
K2121.95120AEX15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
15
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.95120AEX30
K2121.95120AEX30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
30
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181535
4059245914838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120AEX15
K2121.05120AEX15
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
15
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181535
4059245914845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120AEX20
K2121.05120AEX20
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
20
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181535
4059245914852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2121.05120AEX30
K2121.05120AEX30
elektrolytisch poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
30
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181535
4059245914869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表