Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0414 - 安装板
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21944.prj},{NB=K0414.09201},{BESTKIPP=K0414.09201},{EBLAGE=1},{A=34},{A1=17},{A2=30},{A3=17},{A4=17.00},{A5=10.00},{B=20},{B1=5.5},{D=20},{D1=M 5},{D2=5.5},{D3=10},{H=67.5},{H1=25.5},{L=48},{PASS=21904},{GEW=0.1805},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245176144},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{XA=97.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EBLAGE
安装位置
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0414.04081
K0414.04081
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0830
Yes
84879000
4059245176007
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04101
K0414.04101
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0824
Yes
84879000
4059245176021
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04121
K0414.04121
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0849
Yes
84879000
4059245176045
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04141
K0414.04141
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0821
Yes
84879000
4059245176069
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09121
K0414.09121
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Yes
84879000
4059245176083
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09141
K0414.09141
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1815
Yes
84879000
4059245176106
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09161
K0414.09161
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Yes
84879000
4059245176120
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09201
K0414.09201
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1805
Yes
84879000
4059245176144
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04083
K0414.04083
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.7302
Yes
84879000
4059245176014
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04103
K0414.04103
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0716
Yes
84879000
4059245176038
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04123
K0414.04123
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0711
Yes
84879000
4059245176052
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.04143
K0414.04143
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0706
Yes
84879000
4059245176076
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09123
K0414.09123
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1777
Yes
84879000
4059245176090
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09143
K0414.09143
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1758
Yes
84879000
4059245176113
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09163
K0414.09163
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1745
Yes
84879000
4059245176137
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0414.09203
K0414.09203
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1678
Yes
84879000
4059245176151
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表